Menu Vyhledávání

Šrouby s okem - zvedací Drsný M8 36.0 ocel pozinkovaná

Tyto šrouby s okem nabízejí bezpečné a přístupné místo ke zvedání a vyzdvihování různých druhů těžkého nákladu. Jsou připevněny k zařízení, které se používá k jeho přenosu. Odolávají teplotám od -20 °C do +200 °C. Jsou vyrobeny z oceli, odolávají korozi a mají dlouhou životnost.
Nové objednací číslo:

20198503

Staré objednací číslo:

20198503

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 33,6944 Kč
20 - 49 28,5892 Kč
50 - 99 25,2708 Kč
100 + 21,9524 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

33,69 Kč

1 x 33,6944 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ závitu Coarse
d1 M8
d2 20.0
w1 36.0
l1 13.0
h1 36.0
w2 20.0
w3 8.0
F1 max. kg 140.0
F2 max. kg 95.0
Hmotnost (kg) 0.06
Materiál ocel pozinkovaná

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás