20199418
20199418
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 19 | 2 233,6565 Kč |
| 20 - 49 | 1 898,5957 Kč |
| 50 - 99 | 1 675,3044 Kč |
| 100 + | 1 451,765 Kč |
| Typ závitu | Coarse |
|---|---|
| d1 | M45 |
| d2 | 100.0 |
| w1 | 166.0 |
| l1 | 68.0 |
| h1 | 168.0 |
| w2 | 90.0 |
| w3 | 38.0 |
| F1 max. kg | 7000.0 |
| F2 max. kg | 5000.0 |
| Hmotnost (kg) | 6.15 |
| Materiál | ocel pozinkovaná |