Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Kryty na příruby jsou ideální k ochraně přírub s vnitřním povlakem a poskytují kompletní ochranu celé příruby.Vhodné pro všechny typy čel přírub a otvorů pro šrouby.Pružné, odolné a snadno se instalují. Materiál: polyethylen Barva: žlutá Produktová řada: SR1353
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Jmenovitý průměr potrubí | h | Tlaková třída | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74,3422 Kč - 76,6966 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.945 in
100.2 mm
|
DN 25
|
0.48 in
12.2 mm
|
6
|
||
| 145,3379 Kč - 168,2898 Kč | 73 Skladem |
9 in
228.6 mm
|
4"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 97,9117 Kč - 113,7252 Kč | 7 Skladem |
7.5 in
190.5 mm
|
3"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 254,8262 Kč - 309,3476 Kč | 444 Skladem |
7.283 in
185.0 mm
|
DN 65
|
0.591 in
15.0 mm
|
16
|
||
| 103,269 Kč - 142,8199 Kč | 107 Skladem |
5 in
127.0 mm
|
1 1/2"
|
0.689 in
17.5 mm
|
150
|
||
| 124,9426 Kč - 128,6168 Kč | 900 Skladem |
5.925 in
150.5 mm
|
DN 40
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 310,0658 Kč - 383,4889 Kč | 13 Skladem |
4.134 in
105.0 mm
|
DN 20
|
0.63 in
16.0 mm
|
40
|
||
| 232,535 Kč - 271,3003 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15 in
381.0 mm
|
6"
|
2.189 in
55.6 mm
|
900
|
||
| 428,5422 Kč - 915,5627 Kč | 14 Skladem |
13.386 in
340.0 mm
|
DN 200
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 680,2976 Kč - 837,8727 Kč | 3 Skladem |
7.874 in
200.0 mm
|
DN 80
|
0.669 in
17.0 mm
|
16
|
||
| 72,3027 Kč - 117,57 Kč | 720 Skladem |
3.748 in
95.2 mm
|
1/2"
|
0.559 in
14.2 mm
|
40
|
||
| 181,7047 Kč - 218,7466 Kč | 55 Skladem |
5.118 in
130.0 mm
|
DN 40
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
| 2 737,6791 Kč - 3 320,9125 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.74 in
730.0 mm
|
DN 500
|
1.575 in
40.0 mm
|
25
|
||
| 515,0672 Kč - 638,4729 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 50
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
| 342,6983 Kč - 423,7766 Kč | 81 Skladem |
4.528 in
115.0 mm
|
DN 25
|
0.551 in
14.0 mm
|
16
|
||
| 70,2201 Kč - 72,3568 Kč | 1663 Skladem |
3.543 in
90.0 mm
|
DN 20
|
0.472 in
12.0 mm
|
6
|
||
| 11 454,3797 Kč - 11 454,3797 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
36 in
914.4 mm
|
24"
|
2.748 in
69.8 mm
|
300
|
||
| 78,1477 Kč - 90,6513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.516 in
165.5 mm
|
2"
|
0.886 in
22.5 mm
|
300
|
||
| 198,5381 Kč - 237,6625 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5 in
127.0 mm
|
1 1/2"
|
0.689 in
17.5 mm
|
150
|
||
| 55,0816 Kč - 64,2451 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.618 in
117.3 mm
|
3/4"
|
0.618 in
15.7 mm
|
400