Menu Vyhledávání

Chrániče přírub 914.4 mm 69.8 mm polyethylen žlutá

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Nové objednací číslo:

10232606

Staré objednací číslo:

32088

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 11 454,3797 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

11 454,38 Kč

1 x 11 454,3797 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 914.4 mm
h 69.8 mm
Jmenovitý průměr potrubí 24"
Tlaková třída 300
standardní ANSI
Barva žlutá
Materiál polyethylen
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás