Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Kryty na příruby jsou ideální k ochraně přírub s vnitřním povlakem a poskytují kompletní ochranu celé příruby.Vhodné pro všechny typy čel přírub a otvorů pro šrouby.Pružné, odolné a snadno se instalují. Materiál: polyethylen Barva: žlutá Produktová řada: SR1353
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Jmenovitý průměr potrubí | h | Tlaková třída | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 680,4147 Kč - 2 007,8604 Kč | 38 Skladem |
24.409 in
620.0 mm
|
DN 400
|
1.417 in
36.0 mm
|
25
|
||
| 3 310,3083 Kč - 3 310,3083 Kč | 25 Skladem |
29.488 in
749.0 mm
|
DN 500
|
1.811 in
46.0 mm
|
40
|
||
| 64,9608 Kč - 75,3546 Kč | 124 Skladem |
6.118 in
155.4 mm
|
1 1/2"
|
0.811 in
20.6 mm
|
300
|
||
| 817,7497 Kč - 992,6978 Kč | 26 Skladem |
16.5 in
419.1 mm
|
8"
|
2.189 in
55.6 mm
|
600
|
||
| 3 556,594 Kč - 3 629,2841 Kč | 22 Skladem |
33.071 in
840.0 mm
|
DN 600
|
1.22 in
31.0 mm
|
16
|
||
| 249,914 Kč - 303,1543 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7 in
177.8 mm
|
2 1/2"
|
0.882 in
22.4 mm
|
150
|
||
| 383,8374 Kč - 462,2057 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.449 in
240.0 mm
|
DN 125
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
| 493,302 Kč - 589,4357 Kč | 100 Skladem |
10 in
254.0 mm
|
5"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 252,926 Kč - 306,8914 Kč | 6 Skladem |
7.283 in
185.0 mm
|
DN 65
|
0.748 in
19.0 mm
|
40
|
||
| 590,5931 Kč - 712,0082 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.551 in
395.0 mm
|
DN 250
|
0.906 in
23.0 mm
|
10
|
||
| 128,1782 Kč - 155,3142 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
DN 15
|
0.394 in
10.0 mm
|
6
|
||
| 431,7229 Kč - 440,5582 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.402 in
315.0 mm
|
DN 175
|
0.827 in
21.0 mm
|
16
|
||
| 2 183,9799 Kč - 2 617,3901 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.748 in
857.2 mm
|
20"
|
4.248 in
107.9 mm
|
900
|
||
| 145,0371 Kč - 175,8964 Kč | 34 Skladem |
4.748 in
120.6 mm
|
1/2"
|
0.878 in
22.3 mm
|
1500
|
||
| 57,6241 Kč - 64,856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.118 in
130.0 mm
|
3/4"
|
1 in
25.4 mm
|
1500
|
||
| 1 109,5531 Kč - 1 109,5531 Kč | 61 Skladem |
9.843 in
250.0 mm
|
DN 125
|
0.748 in
19.0 mm
|
16
|
||
| 4 726,8227 Kč - 4 726,8227 Kč | 40 Skladem |
32 in
812.8 mm
|
24"
|
1.882 in
47.8 mm
|
150
|
||
| 840,7163 Kč - 1 020,7821 Kč | 19 Skladem |
17.5 in
444.5 mm
|
10"
|
1.878 in
47.7 mm
|
300
|
||
| 1 499,2053 Kč - 1 822,0075 Kč | 2 Skladem |
23.5 in
596.9 mm
|
16"
|
1.441 in
36.6 mm
|
150
|
||
| 61,0711 Kč - 68,8163 Kč | 19 Skladem |
5.878 in
149.3 mm
|
1"
|
1.118 in
28.4 mm
|
1500
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi