Menu Vyhledávání

Kryty přírub – samolepicí chrániče celého čela příruby

Skladem

Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.

Samolepicí chrániče celého čela příruby jsou opatřeny adhezivním podkladem s designem pro snadné odlepování i lepení.

  • Speciální lepidlo bezpečně přilne a za normálních podmínek použití po sobě nezanechává pozůstatky.
  • Splňuje specifikace ANSI B16.5 a ASME B16.47 pro úroveň tlaku 15 liber (lb).
Materiál: polyethylen Barva: černá Produktová řada: SR1373

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 22
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Kompatibilní nominální rozměry trubky OD Koupit
767,9399 Kč - 767,9399 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20 in
698.5 mm
135,3127 Kč - 210,4863 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
152.4 mm
279.4 mm
40,8048 Kč - 85,2185 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2-1/2 in
177.8 mm
48,4172 Kč - 95,4763 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 in
190.5 mm
1 521,8616 Kč - 1 521,8616 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 in
984.3 mm
63,2397 Kč - 131,773 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
101.6 mm
228.6 mm
1 644,2621 Kč - 1 644,2621 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
914.4 mm
1168.4 mm
24,1296 Kč - 47,5803 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/4 in
98.4 mm
24,4312 Kč - 48,2905 Kč 45 Skladem
25.4 mm
108.0 mm
27,4618 Kč - 54,2873 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.8 mm
117.5 mm
496,7113 Kč - 551,7929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 in
635.0 mm
21,5299 Kč - 45,1343 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
88.9 mm
263,6881 Kč - 519,9909 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12 in
482.6 mm
1 026,1413 Kč - 1 026,1413 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24 in
812.8 mm
195,4931 Kč - 386,6397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10 in
406.4 mm
40,6325 Kč - 80,4841 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 in
152.4 mm
140,6699 Kč - 278,5383 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
203.2 mm
342.9 mm
30,4493 Kč - 60,1263 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
127.0 mm
114,8505 Kč - 178,6565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
127.0 mm
254.0 mm
697,9065 Kč - 697,9065 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16 in
596.9 mm
  • z/ze 2
Chránič příruby 508 mm 27.500 in polyethylen černá

10163474

Cenové rozmezí
767,9399 Kč - 767,9399 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    698.5 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    20 in
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
  • standardní
    ASME
Chránič příruby 152.4 mm 11.000 in polyethylen černá

10163566

Cenové rozmezí
210,4863 Kč - 135,3127 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    279.4 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    152.4 mm
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
  • standardní
    ASME
Chránič příruby 63.5 mm 7.000 in polyethylen černá

10163450

Cenové rozmezí
85,2185 Kč - 40,8048 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    177.8 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    2-1/2 in
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
  • standardní
    ASME
Chránič příruby 76.2 mm 7.500 in polyethylen černá

10163511

Cenové rozmezí
95,4763 Kč - 48,4172 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    190.5 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    3.0 in
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
  • standardní
    ASME
Chránič příruby 762 mm 38.750 in polyethylen černá

10163528

Cenové rozmezí
1 521,8616 Kč - 1 521,8616 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    984.3 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    30.0 in
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ASME
  • standardní
    ANSI
Chránič příruby 101.6 mm 9.000 in polyethylen černá

10163542

Cenové rozmezí
131,773 Kč - 63,2397 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    228.6 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    101.6 mm
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ASME
  • standardní
    ANSI
Chránič příruby 914.4 mm 46.000 in polyethylen černá

10163535

Cenové rozmezí
1 644,2621 Kč - 1 644,2621 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    1168.4 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    914.4 mm
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ASME
  • standardní
    ANSI
Chránič příruby 19.1 mm 3.875 in polyethylen černá

10163504

Cenové rozmezí
47,5803 Kč - 24,1296 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    98.4 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    3/4 in
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ASME
  • standardní
    ANSI
Chránič příruby 25.4 mm 4.250 in polyethylen černá

10163399

Cenové rozmezí
48,2905 Kč - 24,4312 Kč

Skladové zásoby
45 Skladem
Parametry
  • OD
    108.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    25.4 mm
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ASME
  • standardní
    ANSI
Chránič příruby 31.8 mm 4.625 in polyethylen černá

10163375

Cenové rozmezí
54,2873 Kč - 27,4618 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    117.5 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    31.8 mm
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ASME
  • standardní
    ANSI
Chránič příruby 457.2 mm 25.000 in polyethylen černá

10163443

Cenové rozmezí
551,7929 Kč - 496,7113 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    635.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    18.0 in
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
  • standardní
    ASME
Chránič příruby 12.7 mm 3.500 in polyethylen černá

10163382

Cenové rozmezí
45,1343 Kč - 21,5299 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    88.9 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    12.7 mm
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
  • standardní
    ASME
Chránič příruby 304.8 mm 19.000 in polyethylen černá

10163412

Cenové rozmezí
519,9909 Kč - 263,6881 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    482.6 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    12 in
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
  • standardní
    ASME
Chránič příruby 609.6 mm 32.000 in polyethylen černá

10163481

Cenové rozmezí
1 026,1413 Kč - 1 026,1413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    812.8 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    24 in
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ASME
  • standardní
    ANSI
Chránič příruby 254 mm 16.000 in polyethylen černá

10163405

Cenové rozmezí
386,6397 Kč - 195,4931 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    406.4 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    10 in
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
  • standardní
    ASME
Chránič příruby 50.8 mm 6.000 in polyethylen černá

10163467

Cenové rozmezí
80,4841 Kč - 40,6325 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    152.4 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    2.0 in
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ASME
  • standardní
    ANSI
Chránič příruby 203.2 mm 13.500 in polyethylen černá

10163573

Cenové rozmezí
278,5383 Kč - 140,6699 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    342.9 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    203.2 mm
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ASME
  • standardní
    ANSI
Chránič příruby 38.1 mm 5.000 in polyethylen černá

10163368

Cenové rozmezí
60,1263 Kč - 30,4493 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    127.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    38.1 mm
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ASME
  • standardní
    ANSI
Chránič příruby 127.0 mm 10.000 in polyethylen černá

10163559

Cenové rozmezí
178,6565 Kč - 114,8505 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    254.0 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    127.0 mm
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
  • standardní
    ASME
Chránič příruby 406.4 mm 23.500 in polyethylen černá

10163436

Cenové rozmezí
697,9065 Kč - 697,9065 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    596.9 mm
  • Kompatibilní nominální rozměry trubky
    16 in
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
  • standardní
    ASME