Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Chrániče přírub se zvýšeným čelem mají samolepicí zadní stranu a umožňují snadné odlepení a nalepení.Speciální lepidlo pevně přilne a za normálních podmínek nezanechává stopy.Vhodné pro příruby DIN a ANSI. Materiál: pryž Barva: černá Produktová řada: SR1361
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Jmenovitý průměr potrubí | T | OD | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 166,3304 Kč - 327,8814 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
| 20,3311 Kč - 51,174 Kč | 10750 Skladem |
ANSI 1"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 31,8214 Kč - 88,099 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
| 139,5708 Kč - 193,8177 Kč | 30 Skladem |
ANSI 3"
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 3 155,5518 Kč - 6 699,3536 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
34.843 in
885.0 mm
|
||
| 882,7452 Kč - 966,7906 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 142,0809 Kč - 301,8348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 1 168,3572 Kč - 2 480,5611 Kč | 6 Skladem |
|
0.059 in
1.5 mm
|
22.992 in
584.0 mm
|
||
| 33,1322 Kč - 70,7856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
| 237,1129 Kč - 503,3133 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.724 in
247.0 mm
|
||
| 1 122,4797 Kč - 2 398,1311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
25.276 in
642.0 mm
|
||
| 40,6204 Kč - 108,0169 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 500,079 Kč - 1 411,882 Kč | 21 Skladem |
ANSI 12"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 1 368,9773 Kč - 3 370,744 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ANSI 20"
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.228 in
590.0 mm
|
||
| 148,9276 Kč - 387,6356 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ANSI 5"
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 14,9624 Kč - 46,8839 Kč | 285 Skladem |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 19,8012 Kč - 53,702 Kč | 302 Skladem |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| 1 385,9338 Kč - 2 942,5063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.244 in
692 mm
|
||
| 4 948,4711 Kč - 10 505,9961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
52.48 in
1333 mm
|
||
| 501,3759 Kč - 1 064,0825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.598 in
320 mm