Menu Vyhledávání

Kryty přírub – chrániče přírub se zvýšeným čelem – samolepicí

Skladem

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Chrániče přírub se zvýšeným čelem mají samolepicí zadní stranu a umožňují snadné odlepení a nalepení.Speciální lepidlo pevně přilne a za normálních podmínek nezanechává stopy.Vhodné pro příruby DIN a ANSI. Materiál: pryž Barva: černá Produktová řada: SR1361

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 88
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Jmenovitý průměr potrubí T OD Koupit
418,3223 Kč - 956,8316 Kč 25 Skladem
ANSI 10"
1.5 mm
330.0 mm
15,3412 Kč - 32,7758 Kč 370 Skladem
1.5 mm
70.0 mm
196,9247 Kč - 418,2786 Kč 70 Skladem
1.5 mm
217.0 mm
1 170,7836 Kč - 2 485,9237 Kč 19 Skladem
1.5 mm
585.0 mm
3 155,5518 Kč - 6 699,3536 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
885.0 mm
1 122,4797 Kč - 2 398,1311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
642.0 mm
1 373,2575 Kč - 2 915,4261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
300.0 mm
59,2364 Kč - 110,3152 Kč 100 Skladem
1.5 mm
152.4 mm
87,951 Kč - 187,9036 Kč 30 Skladem
1.5 mm
156.0 mm
146,0691 Kč - 310,2616 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
182.0 mm
60,7702 Kč - 128,7011 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
125.0 mm
19,1966 Kč - 41,0127 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
62.5 mm
501,3759 Kč - 1 064,0825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
308.0 mm
317,1128 Kč - 673,3826 Kč 18 Skladem
1.5 mm
270.0 mm
60,7702 Kč - 128,7011 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
127.0 mm
1 385,9338 Kč - 2 942,5063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
692 mm
3 149,4022 Kč - 6 686,3303 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
857.2 mm
4 344,2541 Kč - 9 222,8152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
1170 mm
2 151,5171 Kč - 4 567,3581 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
750.0 mm
902,0026 Kč - 1 915,1954 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
435.0 mm
  • z/ze 5
Samolepicí disk ANSI 10" 330.0 mm 1.5 mm pryž černá

10266731

Cenové rozmezí
956,8316 Kč - 418,3223 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • OD
    330.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    ANSI 10"
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
Chránič příruby 70.0 mm 1.5 mm pryž černá

10307854

Cenové rozmezí
32,7758 Kč - 15,3412 Kč

Skladové zásoby
370 Skladem
Parametry
  • OD
    70.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Chránič příruby 217.0 mm 1.5 mm pryž černá

10266847

Cenové rozmezí
418,2786 Kč - 196,9247 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • OD
    217.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4016999790
Chránič příruby 585.0 mm 1.5 mm pryž černá

10251874

Cenové rozmezí
2 485,9237 Kč - 1 170,7836 Kč

Skladové zásoby
19 Skladem
Parametry
  • OD
    585.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Chránič příruby 885.0 mm 1.5 mm pryž černá

10256251

Cenové rozmezí
6 699,3536 Kč - 3 155,5518 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    885.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4006900000
Samolepicí disk ANSI 22" 1.5 mm pryž černá

10307847

Cenové rozmezí
2 398,1311 Kč - 1 122,4797 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    642.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Chránič příruby 300.0 mm 1.5 mm pryž černá

10308585

Cenové rozmezí
2 915,4261 Kč - 1 373,2575 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    300.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Chránič příruby 152.4 mm 1.5 mm pryž černá

10306949

Cenové rozmezí
110,3152 Kč - 59,2364 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • OD
    152.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Chránič příruby 156.0 mm 1.5 mm pryž černá

10308646

Cenové rozmezí
187,9036 Kč - 87,951 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • OD
    156.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4016999790
Chránič příruby 182.0 mm 1.5 mm pryž černá

10308653

Cenové rozmezí
310,2616 Kč - 146,0691 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    182.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Chránič příruby 125.0 mm 1.5 mm pryž černá

10308462

Cenové rozmezí
128,7011 Kč - 60,7702 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    125.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Chránič příruby 62.5 mm 1.5 mm pryž černá

10308561

Cenové rozmezí
41,0127 Kč - 19,1966 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    62.5 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Chránič příruby 308.0 mm 1.5 mm pryž černá

10308479

Cenové rozmezí
1 064,0825 Kč - 501,3759 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    308.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Chránič příruby 270.0 mm 1.5 mm pryž černá

10251867

Cenové rozmezí
673,3826 Kč - 317,1128 Kč

Skladové zásoby
18 Skladem
Parametry
  • OD
    270.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4016999790
Chránič příruby 127.0 mm 1.5 mm pryž černá

10266830

Cenové rozmezí
128,7011 Kč - 60,7702 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    127.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4016999790
Samolepicí disk DIN 600 1.5 mm pryž černá

10256169

Cenové rozmezí
2 942,5063 Kč - 1 385,9338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    692 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Samolepicí disk 30" 1.5 mm pryž černá

10256190

Cenové rozmezí
6 686,3303 Kč - 3 149,4022 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    857.2 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Chránič příruby 1170 mm 1.5 mm pryž černá

10242834

Cenové rozmezí
9 222,8152 Kč - 4 344,2541 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    1170 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Samolepicí disk ANSI 26" 1.5 mm pryž černá

10242766

Cenové rozmezí
4 567,3581 Kč - 2 151,5171 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    750.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Chránič příruby 435.0 mm 1.5 mm pryž černá

10266335

Cenové rozmezí
1 915,1954 Kč - 902,0026 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    435.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000