Menu Vyhledávání

Kryty přírub – chrániče přírub se zvýšeným čelem – samolepicí

Skladem

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Chrániče přírub se zvýšeným čelem mají samolepicí zadní stranu a umožňují snadné odlepení a nalepení.Speciální lepidlo pevně přilne a za normálních podmínek nezanechává stopy.Vhodné pro příruby DIN a ANSI. Materiál: pryž Barva: černá Produktová řada: SR1361

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 88
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Jmenovitý průměr potrubí T OD Koupit
3 325,2847 Kč - 8 145,7092 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
1022.0 mm
4 344,2541 Kč - 9 222,8152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
1170 mm
3 149,4022 Kč - 6 686,3303 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
857.2 mm
646,7338 Kč - 1 372,812 Kč 9 Skladem
1.5 mm
380 mm
905,0285 Kč - 2 697,3295 Kč 1 Skladem
1.5 mm
505 mm
983,9964 Kč - 2 089,0951 Kč 20 Skladem
1.5 mm
450 mm
1 385,9338 Kč - 2 942,5063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
692 mm
501,3759 Kč - 1 064,0825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
320 mm
  • z/ze 5
Samolepicí disk ANSI 36" 1.5 mm pryž černá

10242827

Cenové rozmezí
8 145,7092 Kč - 3 325,2847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    1022.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Chránič příruby 1170 mm 1.5 mm pryž černá

10242834

Cenové rozmezí
9 222,8152 Kč - 4 344,2541 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    1170 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Samolepicí disk 30" 1.5 mm pryž černá

10256190

Cenové rozmezí
6 686,3303 Kč - 3 149,4022 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    857.2 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Chránič příruby DIN 300 1.5 mm pryž černá

10266625

Cenové rozmezí
1 372,812 Kč - 646,7338 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • OD
    380 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4016999790
Chránič příruby DIN 400 1.5 mm pryž černá

10266441

Cenové rozmezí
2 697,3295 Kč - 905,0285 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • OD
    505 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Chránič příruby DIN 350 1.5 mm pryž černá

10266311

Cenové rozmezí
2 089,0951 Kč - 983,9964 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • OD
    450 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Samolepicí disk DIN 600 1.5 mm pryž černá

10256169

Cenové rozmezí
2 942,5063 Kč - 1 385,9338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    692 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000
Chránič příruby DIN 250 1.5 mm pryž černá

10266618

Cenové rozmezí
1 064,0825 Kč - 501,3759 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • OD
    320 mm
  • T
    1.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž
  • Celní nomenklatura
    4002590000