Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Chrániče přírub se zvýšeným čelem mají samolepicí zadní stranu a umožňují snadné odlepení a nalepení.Speciální lepidlo pevně přilne a za normálních podmínek nezanechává stopy.Vhodné pro příruby DIN a ANSI. Materiál: pryž Barva: černá Produktová řada: SR1361
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Jmenovitý průměr potrubí | T | OD | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501,3759 Kč - 1 064,0825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.598 in
320 mm
|
||
| 4 948,4711 Kč - 10 505,9961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
52.48 in
1333 mm
|
||
| 1 231,4563 Kč - 2 614,6248 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
24.213 in
615.0 mm
|
||
| 2 913,5025 Kč - 7 136,7843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
35.827 in
910 mm
|
||
| 72,3443 Kč - 196,8821 Kč | 195 Skladem |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
| 277,5939 Kč - 506,3776 Kč | 15 Skladem |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
| 237,838 Kč - 504,8455 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 59,2364 Kč - 110,3152 Kč | 100 Skladem |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 142,0809 Kč - 301,8348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 3 155,5518 Kč - 6 699,3536 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
34.843 in
885.0 mm
|
||
| 882,7452 Kč - 966,7906 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 1 122,4797 Kč - 2 398,1311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
25.276 in
642.0 mm
|
||
| 1 168,3572 Kč - 2 480,5611 Kč | 6 Skladem |
|
0.059 in
1.5 mm
|
22.992 in
584.0 mm
|
||
| 148,9276 Kč - 387,6356 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ANSI 5"
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 33,6899 Kč - 71,5516 Kč | 85 Skladem |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 6,3866 Kč - 29,8004 Kč | 4150 Skladem |
ANSI 1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 2 151,5171 Kč - 4 567,3581 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
29.528 in
750.0 mm
|
||
| 12,6314 Kč - 26,8094 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 35,9489 Kč - 105,7188 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ANSI 2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 47,7879 Kč - 101,1222 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm