Menu Vyhledávání

Samolepicí disk DIN 80 1.5 mm pryž černá

Tato klenutá zaslepovací zátka je vyrobena z černého polyamidu a je tepelně stabilizovaná s třídou ohnivzdornosti UL94-V2. Je vhodná pro tloušťku panelu 3,2 mm. Snadno se zasune do otvorů v panelu jako ochrana proti ostrým hranám. Profil je navržen s otevřeným ventilem pro lepší ventilaci.
Nové objednací číslo:

10266564

Staré objednací číslo:

48319

195 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 196,8821 Kč
100 - 399 78,8424 Kč
400 + 72,3443 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 968,82 Kč

10 x 196,8821 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
OD 138.0 mm
T 1.5 mm
Barva černá
Materiál pryž
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás