Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Chrániče přírub se zvýšeným čelem mají samolepicí zadní stranu a umožňují snadné odlepení a nalepení.Speciální lepidlo pevně přilne a za normálních podmínek nezanechává stopy.Vhodné pro příruby DIN a ANSI. Materiál: pryž Barva: černá Produktová řada: SR1361
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Jmenovitý průměr potrubí | T | OD | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501,3759 Kč - 1 064,0825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.598 in
320 mm
|
||
| 4 948,4711 Kč - 10 505,9961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
52.48 in
1333 mm
|
||
| 1 231,4563 Kč - 2 614,6248 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
24.213 in
615.0 mm
|
||
| 2 913,5025 Kč - 7 136,7843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
35.827 in
910 mm
|
||
| 4 344,2541 Kč - 9 222,8152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
46.063 in
1170 mm
|
||
| 3 149,4022 Kč - 6 686,3303 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
33.748 in
857.2 mm
|
||
| 1 385,9338 Kč - 2 942,5063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.244 in
692 mm
|
||
| 7,1953 Kč - 36,3121 Kč | 113 Skladem |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 22,8551 Kč - 63,0482 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 72,3443 Kč - 196,8821 Kč | 195 Skladem |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
| 14,9624 Kč - 46,8839 Kč | 285 Skladem |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 19,8012 Kč - 53,702 Kč | 252 Skladem |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| 57,6885 Kč - 175,4319 Kč | 43 Skladem |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
| 277,5939 Kč - 506,3776 Kč | 15 Skladem |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
| 23,4826 Kč - 66,6488 Kč | 36 Skladem |
ANSI 1-1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 166,3304 Kč - 327,8814 Kč | 50 Skladem |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
| 40,6204 Kč - 108,0169 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 148,9276 Kč - 387,6356 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ANSI 5"
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 500,079 Kč - 1 411,882 Kč | 21 Skladem |
ANSI 12"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 1 368,9773 Kč - 3 370,744 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ANSI 20"
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.228 in
590.0 mm