Chrániče přírub ve formě disku se snadno nasazují. Kotouče mají čtyři předvrtané otvory, kterými se provlečou stahovací pásky pro bezpečnější uchycení. Lze použít další upevňovací prvky, jako jsou záslepky, kolíky a podložky.
Tyto ochranné kotouče poskytují cenově výhodnou ochranu těsnicího povrchu celého čela příruby. Mají speciální konstrukci s několika otvory, které odpovídají průměru otvoru pro přírubový šroub a roztečné kružnici šroubu.
Široký sortiment zahrnuje různé velikosti a jmenovité tlaky. Zahrnuje varianty vhodné pro příruby DIN DN 10 až DN 600 – tlakové skupiny PN 6, 10, 16, 15 a 40 a příruby ANSI 1/2 palce až 32 palců – tlakové třídy 150, 300, 600 a 900 liber (lb).
Materiál: polypropylen Barva: černá Produktová řada: SR1172
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | b1 | Jmenovitý průměr potrubí | Tlaková třída | OD | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,7395 Kč - 21,7395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.433 in
11.0 mm
|
|
6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||
| 69,4438 Kč - 172,3675 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
10.433 in
265.0 mm
|
||
| 192,602 Kč - 192,602 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
|
900
|
21.5 in
546.1 mm
|
||
| 234,2961 Kč - 234,2961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
12"
|
900
|
24 in
609.6 mm
|
||
| 369,5442 Kč - 369,5442 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
18"
|
900
|
31 in
787.4 mm
|
||
| 42,3077 Kč - 104,9527 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
7.48 in
190.0 mm
|
||
| 22,3112 Kč - 55,1576 Kč | 50 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
3.874 in
98.4 mm
|
||
| 39,2817 Kč - 97,2918 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 256,6632 Kč - 256,6632 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.626 in
41.3 mm
|
14"
|
900
|
25.252 in
641.4 mm
|
||
| 162,5933 Kč - 162,5933 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
|
900
|
18.5 in
469.9 mm
|
||
| 303,2519 Kč - 303,2519 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.752 in
44.5 mm
|
16"
|
900
|
27.752 in
704.9 mm
|
||
| 666,8836 Kč - 1 649,3663 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.874 in
73.0 mm
|
26"
|
900
|
42.752 in
1085.9 mm
|
||
| 21,2933 Kč - 21,2933 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.433 in
11.0 mm
|
|
6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 767,9397 Kč - 1 898,3416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.126 in
79.4 mm
|
28"
|
900
|
46 in
1168.4 mm
|
||
| 62,3739 Kč - 62,3739 Kč | 1650 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
|
900
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
| 29,3532 Kč - 72,7008 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
|
900
|
5.126 in
130.2 mm
|
||
| 56,81 Kč - 56,81 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.126 in
28.6 mm
|
|
900
|
9.626 in
244.5 mm
|
||
| 39,2678 Kč - 39,2678 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.126 in
28.6 mm
|
|
900
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 78,1033 Kč - 78,1033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
|
900
|
11.5 in
292.1 mm