Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Chrániče přírub ve formě disku se snadno nasazují. Kotouče mají čtyři předvrtané otvory, kterými se provlečou stahovací pásky pro bezpečnější uchycení. Lze použít další upevňovací prvky, jako jsou záslepky, kolíky a podložky.
Tyto ochranné kotouče poskytují cenově výhodnou ochranu těsnicího povrchu celého čela příruby. Mají speciální konstrukci s několika otvory, které odpovídají průměru otvoru pro přírubový šroub a roztečné kružnici šroubu.
Široký sortiment zahrnuje různé velikosti a jmenovité tlaky. Zahrnuje varianty vhodné pro příruby DIN DN 10 až DN 600 – tlakové skupiny PN 6, 10, 16, 15 a 40 a příruby ANSI 1/2 palce až 32 palců – tlakové třídy 150, 300, 600 a 900 liber (lb).
Materiál: polypropylen Barva: černá Produktová řada: SR1172
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | b1 | Jmenovitý průměr potrubí | Tlaková třída | OD | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,7395 Kč - 21,7395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.433 in
11.0 mm
|
|
6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 34,1082 Kč - 84,2686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 57,7165 Kč - 143,2566 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
9.449 in
240.0 mm
|
||
| 187,4564 Kč - 463,4772 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
19.291 in
490.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||
| 34,1082 Kč - 84,2686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 34,9868 Kč - 86,5667 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 23,4268 Kč - 57,9155 Kč | 3 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 46,8397 Kč - 116,4439 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| 42,3077 Kč - 104,9527 Kč | 6 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 130,6324 Kč - 323,285 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
|
150
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 252,173 Kč - 622,8215 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
18"
|
150
|
25 in
635.0 mm
|
||
| 162,5933 Kč - 162,5933 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
|
900
|
18.5 in
469.9 mm
|
||
| 303,2519 Kč - 303,2519 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.752 in
44.5 mm
|
16"
|
900
|
27.752 in
704.9 mm
|
||
| 767,9397 Kč - 1 898,3416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.126 in
79.4 mm
|
28"
|
900
|
46 in
1168.4 mm
|
||
| 192,602 Kč - 192,602 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
|
900
|
21.5 in
546.1 mm
|
||
| 21,2933 Kč - 21,2933 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.433 in
11.0 mm
|
|
6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 34,8892 Kč - 85,8007 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 256,6632 Kč - 256,6632 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.626 in
41.3 mm
|
14"
|
900
|
25.252 in
641.4 mm
|
||
| 666,8836 Kč - 1 649,3663 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.874 in
73.0 mm
|
26"
|
900
|
42.752 in
1085.9 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi