Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Chrániče přírub ve formě disku se snadno nasazují. Kotouče mají čtyři předvrtané otvory, kterými se provlečou stahovací pásky pro bezpečnější uchycení. Lze použít další upevňovací prvky, jako jsou záslepky, kolíky a podložky.
Tyto ochranné kotouče poskytují cenově výhodnou ochranu těsnicího povrchu celého čela příruby. Mají speciální konstrukci s několika otvory, které odpovídají průměru otvoru pro přírubový šroub a roztečné kružnici šroubu.
Široký sortiment zahrnuje různé velikosti a jmenovité tlaky. Zahrnuje varianty vhodné pro příruby DIN DN 10 až DN 600 – tlakové skupiny PN 6, 10, 16, 15 a 40 a příruby ANSI 1/2 palce až 32 palců – tlakové třídy 150, 300, 600 a 900 liber (lb).
Materiál: polypropylen Barva: černá Produktová řada: SR1172
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | b1 | Jmenovitý průměr potrubí | Tlaková třída | OD | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124,3992 Kč - 307,1973 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
15.551 in
395.0 mm
|
||
| 92,9821 Kč - 229,8234 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 79,2189 Kč - 196,8821 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
|
16
|
11.22 in
285.0 mm
|
||
| 45,5567 Kč - 112,6135 Kč | 1 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 254,4844 Kč - 254,4844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
25.394 in
645.0 mm
|
||
| 289,0145 Kč - 289,0145 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.626 in
41.3 mm
|
16"
|
600
|
27 in
685.8 mm
|
||
| 444,5658 Kč - 444,5658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.752 in
44.5 mm
|
22"
|
600
|
34.252 in
870.0 mm
|
||
| 937,7285 Kč - 937,7285 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.126 in
54.0 mm
|
30"
|
600
|
44.5 in
1130.3 mm
|
||
| 27,1779 Kč - 67,2616 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
|
900
|
4.752 in
120.7 mm
|
||
| 656,1184 Kč - 1 622,5535 Kč | 6 Skladem |
2.126 in
54.0 mm
|
28"
|
600
|
42.252 in
1073.2 mm
|
||
| 512,6152 Kč - 512,6152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
24"
|
600
|
37 in
939.8 mm
|
||
| 33,7179 Kč - 33,7179 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
|
900
|
5.874 in
149.2 mm
|
||
| 62,3739 Kč - 62,3739 Kč | 1650 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
|
900
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
| 183,8448 Kč - 183,8448 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.374 in
34.9 mm
|
|
600
|
20 in
508.0 mm
|
||
| 102,2134 Kč - 253,5719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.126 in
28.6 mm
|
|
600
|
14 in
355.6 mm
|
||
| 230,0988 Kč - 230,0988 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
14"
|
600
|
23.252 in
590.6 mm
|
||
| 391,9531 Kč - 391,9531 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.752 in
44.5 mm
|
20"
|
600
|
32 in
812.8 mm
|
||
| 787,0298 Kč - 787,0298 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
34"
|
300
|
47.5 in
1206.5 mm
|
||
| 752,9214 Kč - 1 862,336 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
32"
|
300
|
45.252 in
1149.4 mm
|
||
| 91,9224 Kč - 91,9224 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.126 in
28.6 mm
|
|
600
|
13 in
330.2 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi