Kryty potrubí jsou kvalitní ochranné krytky, které jsou ideální pro trubky a potrubí. Tyto zatlačovací krytky jsou navrženy tak, aby zabránily průniku nečistot a vlhkosti, kontaminaci a korozi během skladování, přepravy a výrobních procesů. Snadno se nasazují a dají se sundat, ať už automatizovaným zařízením nebo ručně.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRTXTPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Jmenovitý průměr potrubí | H | d | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8566 Kč - 4,2851 Kč | 500 Skladem |
|
1.161 in
29.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 3,2667 Kč - 5,0816 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 3,8566 Kč - 4,2851 Kč | 9990 Skladem |
|
|
|
||
| 0,6805 Kč - 1,0586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 0,794 Kč - 1,2351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 24,9545 Kč - 27,7272 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 1,9283 Kč - 2,9995 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 1,9283 Kč - 2,9995 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 18,8293 Kč - 29,29 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 2,1551 Kč - 2,3946 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,4745 Kč - 2,2938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3/8"
|
|
|
||
| 181,4876 Kč - 201,6528 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.559 in
65.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 8,1669 Kč - 12,7041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 18,8293 Kč - 29,29 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 18,8293 Kč - 20,9214 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 0,794 Kč - 1,2351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 12,7041 Kč - 19,7619 Kč | 300 Skladem |
|
1.402 in
35.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 12,7041 Kč - 19,7619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 18,8293 Kč - 29,29 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 40,8347 Kč - 45,3719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |