Menu Vyhledávání

Kryty na potrubí - z PCR

Skladem

Kryty potrubí jsou kvalitní ochranné krytky, které jsou ideální pro trubky a potrubí. Tyto zatlačovací krytky jsou navrženy tak, aby zabránily průniku nečistot a vlhkosti, kontaminaci a korozi během skladování, přepravy a výrobních procesů. Snadno se nasazují a dají se sundat, ať už automatizovaným zařízením nebo ručně.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRTXTPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 117
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Jmenovitý průměr potrubí H d Koupit
12,7041 Kč - 19,7619 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12,7041 Kč - 19,7619 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3"
18,8293 Kč - 29,29 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18,8293 Kč - 20,9214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32,8946 Kč - 51,1694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.6 mm
110.0 mm
1,588 Kč - 2,4702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
19.0 mm
1,8148 Kč - 2,8231 Kč 13500 Skladem
21.0 mm
25.4 mm
1,588 Kč - 2,4702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/2"
20.8 mm
21.3 mm
1,9283 Kč - 2,9995 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2,1551 Kč - 3,3524 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40,8347 Kč - 45,3719 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
58,9834 Kč - 65,5371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
210.0 mm
1,2477 Kč - 1,9409 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1,3611 Kč - 2,1173 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.6 mm
12.0 mm
147,4586 Kč - 163,8429 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14"
56.8 mm
355.6 mm
204,1736 Kč - 317,6033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18"
64.5 mm
457.2 mm
6,0117 Kč - 9,3516 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2"
27.8 mm
60.3 mm
101,1793 Kč - 157,39 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10"
51.6 mm
273.0 mm
181,4876 Kč - 201,6528 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
65.0 mm
400.0 mm
397,0041 Kč - 617,562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24"
63.8 mm
609.6 mm
  • z/ze 6
Krytky na potrubí 78.0 mm LDPE - PCR zelená

20748623

Cenové rozmezí
19,7619 Kč - 12,7041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na potrubí 92.4 mm LDPE - PCR zelená

20748692

Cenové rozmezí
19,7619 Kč - 12,7041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Jmenovitý průměr potrubí
    3"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na potrubí 106.0 mm LDPE - PCR zelená

20748753

Cenové rozmezí
29,29 Kč - 18,8293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na potrubí 117.5 mm LDPE - PCR zelená

20748791

Cenové rozmezí
20,9214 Kč - 18,8293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na potrubí 110.0 mm LDPE - PCR zelená

20748777

Cenové rozmezí
51,1694 Kč - 32,8946 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    110.0 mm
  • H
    38.6 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Krytky na potrubí 19.0 mm LDPE - PCR zelená

20748234

Cenové rozmezí
2,4702 Kč - 1,588 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    19.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Krytky na potrubí 25.4 mm LDPE - PCR zelená

20748296

Cenové rozmezí
2,8231 Kč - 1,8148 Kč

Skladové zásoby
13500 Skladem
Parametry
  • d
    25.4 mm
  • H
    21.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Krytky na potrubí 21.3 mm LDPE - PCR zelená

20748258

Cenové rozmezí
2,4702 Kč - 1,588 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.8 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1/2"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytky na potrubí 29.0 mm LDPE - PCR zelená

20748340

Cenové rozmezí
2,9995 Kč - 1,9283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na potrubí 36.5 mm LDPE - PCR zelená

20748395

Cenové rozmezí
3,3524 Kč - 2,1551 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na potrubí 170.0 mm LDPE - PCR zelená

20748968

Cenové rozmezí
45,3719 Kč - 40,8347 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na potrubí 210.0 mm LDPE - PCR zelená

20749033

Cenové rozmezí
65,5371 Kč - 58,9834 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    210.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Krytky na potrubí 11.0 mm LDPE - PCR zelená

20748104

Cenové rozmezí
1,9409 Kč - 1,2477 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na potrubí 12.0 mm LDPE - PCR zelená

20748128

Cenové rozmezí
2,1173 Kč - 1,3611 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • H
    19.6 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Krytky na potrubí 355.6 mm LDPE - PCR zelená

20749132

Cenové rozmezí
163,8429 Kč - 147,4586 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    355.6 mm
  • H
    56.8 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    14"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytky na potrubí 457.2 mm LDPE - PCR zelená

20749163

Cenové rozmezí
317,6033 Kč - 204,1736 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    457.2 mm
  • H
    64.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    18"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytky na potrubí 60.3 mm LDPE - PCR zelená

20748548

Cenové rozmezí
9,3516 Kč - 6,0117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    60.3 mm
  • H
    27.8 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    2"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytky na potrubí 273.0 mm LDPE - PCR zelená

20749095

Cenové rozmezí
157,39 Kč - 101,1793 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    273.0 mm
  • H
    51.6 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    10"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytky na potrubí 400.0 mm LDPE - PCR zelená

20749149

Cenové rozmezí
201,6528 Kč - 181,4876 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    400.0 mm
  • H
    65.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Krytky na potrubí 609.6 mm LDPE - PCR zelená

20749187

Cenové rozmezí
617,562 Kč - 397,0041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    609.6 mm
  • H
    63.8 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    24"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR