Kryty potrubí jsou kvalitní ochranné krytky, které jsou ideální pro trubky a potrubí. Tyto zatlačovací krytky jsou navrženy tak, aby zabránily průniku nečistot a vlhkosti, kontaminaci a korozi během skladování, přepravy a výrobních procesů. Snadno se nasazují a dají se sundat, ať už automatizovaným zařízením nebo ručně.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRTXTPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Jmenovitý průměr potrubí | H | d | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,8347 Kč - 45,3719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 58,9834 Kč - 65,5371 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| 58,9834 Kč - 65,5371 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 181,4876 Kč - 201,6528 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.559 in
65.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 397,0041 Kč - 617,562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24"
|
2.512 in
63.8 mm
|
24 in
609.6 mm
|
||
| 0,794 Kč - 1,2351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 1,2477 Kč - 1,9409 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/8"
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,2477 Kč - 1,9409 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 1,4292 Kč - 2,2232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 1,4745 Kč - 2,2938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,588 Kč - 2,4702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,8148 Kč - 2,8231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,8148 Kč - 2,8231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 2,1551 Kč - 3,3524 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1"
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 1,9283 Kč - 2,9995 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,2667 Kč - 5,0816 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 6,4655 Kč - 10,0574 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 6,1252 Kč - 6,8057 Kč | 8700 Skladem |
|
|
|
||
| 6,5789 Kč - 10,2338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 6,5789 Kč - 7,3099 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |