Standardní kryty na potrubí jsou ekonomickou variantou ochranné krytky s kvalitní povrchovou úpravou.
Lisované krytky jsou navrženy tak, aby se nasadily na vnější průměr závitových i hladkých trubek jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.
Tyto krytky mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení. Tento sortiment navíc zahrnuje krytky s malým větracím otvorem, jenž zabraňuje nahromadění tlaku; vyhovují specifikacím ANSI a DIN.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR, PVC Barva: zelená, modrá, oranžová, žlutá, červená, černá, přírodní, šedá Produktová řada: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | s větracím otvorem | Barva | Materiál | H | Kompatibilní nominální rozměry trubky | d | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8362 Kč - 9,2241 Kč | 5000 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.512 in
13.0 mm
|
ANSI 3/8
|
0.677 in
17.2 mm
|
2
|
||
| 8,9983 Kč - 20,539 Kč | 667 Skladem |
Ne
|
šedá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
2
|
||
| 21,1259 Kč - 50,178 Kč | 2458 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
||
| 11,6437 Kč - 15,3981 Kč | 127 Skladem |
N
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
1.634 in
41.5 mm
|
|
||
| 46,4492 Kč - 109,5492 Kč | 30 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.343 in
34.1 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
|
||
| 8,548 Kč - 8,548 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
||
| 4,4623 Kč - 4,4623 Kč | 500 Skladem |
N
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 34,8753 Kč - 64,1973 Kč | 634 Skladem |
Ne
|
červená
|
LDPE - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.701 in
94.0 mm
|
2
|
||
| 28,5165 Kč - 108,7831 Kč | 220 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
|
||
| 7,6694 Kč - 12,2572 Kč | 18830 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.055 in
26.8 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 660,1903 Kč - 660,1903 Kč | 9 Skladem |
A
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.638 in
67.0 mm
|
DN 600, ANSI 24
|
24 in
609.6 mm
|
|
||
| 109,9108 Kč - 254,3379 Kč | 266 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.772 in
45.0 mm
|
DN 250, ANSI 10
|
10.748 in
273.0 mm
|
|
||
| 2 734,357 Kč - 3 294,3279 Kč | 27 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 650, ANSI 26
|
26 in
660.4 mm
|
|
||
| 12,2154 Kč - 28,115 Kč | 6790 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.378 in
35.0 mm
|
DN 65, ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
|
||
| 4,0996 Kč - 7,8906 Kč | 66134 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.102 in
28.0 mm
|
DN 32, ANSI 1-1/4
|
1.669 in
42.4 mm
|
|
||
| 22,7993 Kč - 71,858 Kč | 4245 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 100, ANSI 4
|
4.5 in
114.3 mm
|
|
||
| 78,1451 Kč - 78,1451 Kč | 1951 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 150, ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
|
||
| 5 349,1814 Kč - 5 349,1814 Kč | 31 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
7.874 in
200.0 mm
|
DN 1200, ANSI 48
|
48 in
1219.2 mm
|
|
||
| 951,6032 Kč - 1 134,7927 Kč | 17 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.362 in
60.0 mm
|
DN 550, ANSI 22
|
22 in
558.8 mm
|
|
||
| 18,0581 Kč - 44,5857 Kč | 4294 Skladem |
N
|
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80, ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm