Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací - zatlačovací

Skladem

Rychlonasazovací ukončovací krytky představují snadný a hospodárný způsob ochrany metrických a UNF závitů během lakování, montáže nebo přepravy. Jsou vyrobeny z měkkého, odolného TPE, což poskytuje lepší usazení a utěsnění. Chrání konce trubek před poškozením a průnikem prachu nebo nečistot.

Snadná montáž i demontáž. Provozní teplota od -60 C až do 135 C.

Běžně se používají v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.

  • Snadný a ekonomický způsob ochrany metrických a UNF závitů.
  • Snadná montáž i demontáž.
  • Provozní teplota od -60 C až do 135 C.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), TPE Barva: červená, modrá Produktová řada: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 67
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D H Velikost závitu Barva Materiál Norma závitu Koupit
5,9403 Kč - 12,4748 Kč 2970 Skladem
18.0
21.0 mm
M16
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
závity metrické
3,5977 Kč - 7,5551 Kč 130 Skladem
26.5
14.0 mm
M24
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
závity metrické
2,6634 Kč - 5,5931 Kč 3008 Skladem
16.0
12.0 mm
M14
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
závity metrické
3,1375 Kč - 6,5887 Kč 3800 Skladem
22.0
14.0 mm
M20
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
závity metrické
4,6435 Kč - 9,7514 Kč 22850 Skladem
34.0
14.0 mm
M30
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
závity metrické
2,775 Kč - 5,8274 Kč 5623 Skladem
18.0
12.0 mm
M16
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
závity metrické
3,3605 Kč - 7,0573 Kč 1275 Skladem
24.5
14.0 mm
M22 x 1.5
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
závity metrické
3,012 Kč - 6,3252 Kč 1400 Skladem
20.0
14.0 mm
M18
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
závity metrické
3,8486 Kč - 8,0822 Kč 356 Skladem
28.5
14.0 mm
M26
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
závity metrické
4,1694 Kč - 8,7557 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
14.0 mm
M28
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
závity metrické
2,5518 Kč - 5,3588 Kč 2203 Skladem
14.0
12.0 mm
M12
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
závity metrické
0,4773 Kč - 0,7424 Kč 15000 Skladem
11.9
11.3 mm
3/8 in
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
UNF
1,0349 Kč - 1,6098 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.4
17.7 mm
3/4 in
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
GAS
0,4104 Kč - 0,6384 Kč 14500 Skladem
18.7
11.3 mm
3/8 in
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
GAS
0,4282 Kč - 0,6661 Kč 9500 Skladem
23.2
13.5 mm
1/2 in
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
GAS
0,5955 Kč - 0,9263 Kč 15000 Skladem
11.9
10.0 mm
M11
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Metrický
2,2059 Kč - 3,4314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0
19.8 mm
1-1/4 in
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
GAS
0,3702 Kč - 0,5759 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.9
10.0 mm
1/8 in
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
GAS
0,6892 Kč - 1,0721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.9
12.0 mm
M16
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Metrický
0,3881 Kč - 0,6037 Kč 24300 Skladem
14.8
11.0 mm
1/4 in
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
GAS
  • z/ze 4
Krytky ochranné - se závitem závity metrické M16 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10256084

Cenové rozmezí
12,4748 Kč - 5,9403 Kč

Skladové zásoby
2970 Skladem
Parametry
  • D
    18.0 mm
  • Velikost závitu
    M16
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky ochranné - se závitem závity metrické M24 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10256121

Cenové rozmezí
7,5551 Kč - 3,5977 Kč

Skladové zásoby
130 Skladem
Parametry
  • D
    26.5 mm
  • Velikost závitu
    M24
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky ochranné - se závitem závity metrické M14 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10256060

Cenové rozmezí
5,5931 Kč - 2,6634 Kč

Skladové zásoby
3008 Skladem
Parametry
  • D
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M14
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky ochranné - se závitem závity metrické M20 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10256107

Cenové rozmezí
6,5887 Kč - 3,1375 Kč

Skladové zásoby
3800 Skladem
Parametry
  • D
    22.0 mm
  • Velikost závitu
    M20
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky ochranné - se závitem závity metrické M30 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10256152

Cenové rozmezí
9,7514 Kč - 4,6435 Kč

Skladové zásoby
22850 Skladem
Parametry
  • D
    34.0 mm
  • Velikost závitu
    M30
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky ochranné - se závitem závity metrické M16 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10256077

Cenové rozmezí
5,8274 Kč - 2,775 Kč

Skladové zásoby
5623 Skladem
Parametry
  • D
    18.0 mm
  • Velikost závitu
    M16
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky ochranné - se závitem závity metrické M22 x 1.5 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10256114

Cenové rozmezí
7,0573 Kč - 3,3605 Kč

Skladové zásoby
1275 Skladem
Parametry
  • D
    24.5 mm
  • Velikost závitu
    M22 x 1.5
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky ochranné - se závitem závity metrické M18 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10256091

Cenové rozmezí
6,3252 Kč - 3,012 Kč

Skladové zásoby
1400 Skladem
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M18
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky ochranné - se závitem závity metrické M26 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10256138

Cenové rozmezí
8,0822 Kč - 3,8486 Kč

Skladové zásoby
356 Skladem
Parametry
  • D
    28.5 mm
  • Velikost závitu
    M26
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky ochranné - se závitem závity metrické M28 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10256145

Cenové rozmezí
8,7557 Kč - 4,1694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • Velikost závitu
    M28
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky ochranné - se závitem závity metrické M12 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10256053

Cenové rozmezí
5,3588 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
2203 Skladem
Parametry
  • D
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rýhované - měkké 18.7 mm 11.3 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20591434

Cenové rozmezí
0,7424 Kč - 0,4773 Kč

Skladové zásoby
15000 Skladem
Parametry
  • D
    11.9 mm
  • Velikost závitu
    3/8 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rýhované - měkké 29.4 mm 17.7 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20591472

Cenové rozmezí
1,6098 Kč - 1,0349 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    29.4 mm
  • Velikost závitu
    3/4 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    GAS
  • Barva
    červená
Krytky rýhované - měkké 18.7 mm 11.3 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20591458

Cenové rozmezí
0,6384 Kč - 0,4104 Kč

Skladové zásoby
14500 Skladem
Parametry
  • D
    18.7 mm
  • Velikost závitu
    3/8 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    GAS
  • Barva
    červená
Krytky rýhované - měkké 23.2 mm 13.5 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20591465

Cenové rozmezí
0,6661 Kč - 0,4282 Kč

Skladové zásoby
9500 Skladem
Parametry
  • D
    23.2 mm
  • Velikost závitu
    1/2 in
  • Norma závitu
    GAS
  • Norma závitu
    BSP
  • Barva
    červená
Krytky rýhované - měkké 11.9 mm 10.0 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20591427

Cenové rozmezí
0,9263 Kč - 0,5955 Kč

Skladové zásoby
15000 Skladem
Parametry
  • D
    11.9 mm
  • Velikost závitu
    M11
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rýhované - měkké 36.0 mm 19.8 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20591496

Cenové rozmezí
3,4314 Kč - 2,2059 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    36.0 mm
  • Velikost závitu
    1-1/4 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    GAS
  • Barva
    červená
Krytky rýhované - měkké 11.9 mm 10.0 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20591410

Cenové rozmezí
0,5759 Kč - 0,3702 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    11.9 mm
  • Velikost závitu
    1/8 in
  • Norma závitu
    GAS
  • Norma závitu
    BSP
  • Barva
    červená
Krytky rýhované - měkké 17.9 mm 12.0 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20591557

Cenové rozmezí
1,0721 Kč - 0,6892 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    17.9 mm
  • Velikost závitu
    M16
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rýhované - měkké 14.8 mm 11.0 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

20591441

Cenové rozmezí
0,6037 Kč - 0,3881 Kč

Skladové zásoby
24300 Skladem
Parametry
  • D
    14.8 mm
  • Velikost závitu
    1/4 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    GAS
  • Barva
    červená