Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací - zatlačovací PCR

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Rychlonasazovací ukončovací krytky slouží jakoochranné komponenty pro metrické závity, BSP a UNF, které chrání proti vlhkosti a nečistotám, jako je špína a prach. Konstrukce umožňuje snadnou montáž a zároveň zajišťuje bezpečné uchycení. Ideální pro různé využití ve výrobě, skladování a během přepravy dílů. Tato řada je ekonomickou alternativou k závitovému profilu.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRCFBPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 28
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D H Velikost závitu Norma závitu Koupit
2,5816 Kč - 2,8685 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.3 mm
20.5 mm
1-1/2"
GAS
0,3947 Kč - 0,4386 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.8 mm
11.0 mm
1/4''
GAS
1,0367 Kč - 1,6127 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.4 mm
17.7 mm
1-1/16" x 12
UNF
2,2436 Kč - 2,4929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.4 mm
19.8 mm
1-1/4"
GAS
0,6919 Kč - 1,0763 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
13.4 mm
1/2" x 20
UNF
0,6374 Kč - 0,9916 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
12.0 mm
M12
Metrický
0,701 Kč - 1,0904 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.9 mm
12.0 mm
M16
Metrický
1,107 Kč - 1,7221 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.7 mm
13.8 mm
3/4" x 16
UNF
0,6329 Kč - 0,9845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.3 mm
12.9 mm
7/16" x 20
UNF
0,7962 Kč - 1,2386 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
13.4 mm
9/16" x 18
UNF
0,6057 Kč - 0,9422 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.9 mm
10.0 mm
M10
Metrický
1,0526 Kč - 1,6374 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.4 mm
17.7 mm
3/4 "
GAS
0,4854 Kč - 0,7551 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.7 mm
11.3 mm
3/8"
UNF
1,0707 Kč - 1,6656 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.9 mm
20.2 mm
7/8" x 14
UNF
0,6692 Kč - 1,041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.9 mm
12.0 mm
M14
Metrický
0,7372 Kč - 0,8192 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.7 mm
14.0 mm
M18
Metrický
1,1728 Kč - 1,8244 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.4 mm
17.7 mm
1" x 14
UNF
1,8171 Kč - 2,019 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
19.8 mm
M42
Metrický
1,9328 Kč - 2,1476 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.8 mm
21.8 mm
1-11/16" x 12
UNF
2,2436 Kč - 2,4929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
19.8 mm
1-5/8"
UNF
  • z/ze 2
Push Fit End Cap 1-1/2" GAS LDPE - PCR zelená

20751777

Cenové rozmezí
2,8685 Kč - 2,5816 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    50.3 mm
  • H
    20.5 mm
  • Norma závitu
    GAS
  • Velikost závitu
    1-1/2"
  • Barva
    zelená
Push Fit End Cap 1/4'' GAS LDPE - PCR zelená

20751852

Cenové rozmezí
0,4386 Kč - 0,3947 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    14.8 mm
  • H
    11.0 mm
  • Norma závitu
    GAS
  • Velikost závitu
    1/4''
  • Barva
    zelená
Push Fit End Cap 1-1/16" x 12 UNF LDPE - PCR zelená

20751760

Cenové rozmezí
1,6127 Kč - 1,0367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Velikost závitu
    1-1/16" x 12
  • Barva
    zelená
Push Fit End Cap 1-1/4" GAS LDPE - PCR zelená

20751784

Cenové rozmezí
2,4929 Kč - 2,2436 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    44.4 mm
  • H
    19.8 mm
  • Norma závitu
    GAS
  • Velikost závitu
    1-1/4"
  • Barva
    zelená
Push Fit End Cap 1/2" x 20 UNF LDPE - PCR zelená

20751845

Cenové rozmezí
1,0763 Kč - 0,6919 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    16.0 mm
  • H
    13.4 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Velikost závitu
    1/2" x 20
  • Barva
    zelená
Push Fit End Cap M12 LDPE - PCR zelená

20751883

Cenové rozmezí
0,9916 Kč - 0,6374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Velikost závitu
    M12
  • Barva
    zelená
Push Fit End Cap M16 LDPE - PCR zelená

20751906

Cenové rozmezí
1,0904 Kč - 0,701 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    17.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Velikost závitu
    M16
  • Barva
    zelená
Push Fit End Cap 3/4" x 16 UNF LDPE - PCR zelená

20751944

Cenové rozmezí
1,7221 Kč - 1,107 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    21.7 mm
  • H
    13.8 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Velikost závitu
    3/4" x 16
  • Barva
    zelená
Push Fit End Cap 7/16" x 20 UNF LDPE - PCR zelená

20752002

Cenové rozmezí
0,9845 Kč - 0,6329 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    13.3 mm
  • H
    12.9 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Velikost závitu
    7/16" x 20
  • Barva
    zelená
Push Fit End Cap 1/2" X 21 UNF LDPE - PCR Green

20752026

Cenové rozmezí
1,2386 Kč - 0,7962 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    16.0 mm
  • H
    13.4 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Velikost závitu
    9/16" x 18
  • Barva
    zelená
Push Fit End Cap M10 LDPE - PCR zelená

20751876

Cenové rozmezí
0,9422 Kč - 0,6057 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    11.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    zelená
Push Fit End Cap 3/4 " GAS LDPE - PCR zelená

20751937

Cenové rozmezí
1,6374 Kč - 1,0526 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • Norma závitu
    GAS
  • Velikost závitu
    3/4 "
  • Barva
    zelená
Push Fit End Cap 3/8" UNF LDPE - PCR zelená

20751968

Cenové rozmezí
0,7551 Kč - 0,4854 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    18.7 mm
  • H
    11.3 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Velikost závitu
    3/8"
  • Barva
    zelená
Push Fit End Cap 1" x 15 UNF LDPE - PCR Green

20752019

Cenové rozmezí
1,6656 Kč - 1,0707 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    24.9 mm
  • H
    20.2 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Velikost závitu
    7/8" x 14
  • Barva
    zelená
Push Fit End Cap M14 LDPE - PCR zelená

20751890

Cenové rozmezí
1,041 Kč - 0,6692 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    15.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Velikost závitu
    M14
  • Barva
    zelená
Push Fit End Cap M18 LDPE - PCR zelená

20751913

Cenové rozmezí
0,8192 Kč - 0,7372 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    19.7 mm
  • H
    14.0 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Velikost závitu
    M18
  • Barva
    zelená
Push Fit End Cap 1" x 14 UNF LDPE - PCR zelená

20751920

Cenové rozmezí
1,8244 Kč - 1,1728 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Velikost závitu
    1" x 14
  • Barva
    zelená
Push Fit End Cap M42 LDPE - PCR zelená

20751999

Cenové rozmezí
2,019 Kč - 1,8171 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    45.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Velikost závitu
    M42
  • Barva
    zelená
Push Fit End Cap 1-11/16" x 12 UNF LDPE - PCR zelená

20751791

Cenové rozmezí
2,1476 Kč - 1,9328 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    47.8 mm
  • H
    21.8 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Velikost závitu
    1-11/16" x 12
  • Barva
    zelená
Push Fit End Cap 1-5/8" UNF LDPE - PCR zelená

20751814

Cenové rozmezí
2,4929 Kč - 2,2436 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    45.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Velikost závitu
    1-5/8"
  • Barva
    zelená