Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rychlonasazovací ukončovací krytky slouží jakoochranné komponenty pro metrické závity, BSP a UNF, které chrání proti vlhkosti a nečistotám, jako je špína a prach. Konstrukce umožňuje snadnou montáž a zároveň zajišťuje bezpečné uchycení. Ideální pro různé využití ve výrobě, skladování a během přepravy dílů. Tato řada je ekonomickou alternativou k závitovému profilu.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRCFBPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | H | Velikost závitu | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,722 Kč - 1,1231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.705 in
17.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Metrický
|
||
| 1,1402 Kč - 1,7737 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.854 in
21.7 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4" x 16
|
UNF
|
||
| 0,6519 Kč - 1,0141 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.524 in
13.3 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16" x 20
|
UNF
|
||
| 0,8201 Kč - 1,2758 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
9/16" x 18
|
UNF
|
||
| 0,6566 Kč - 1,0213 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Metrický
|
||
| 0,6238 Kč - 0,9704 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.469 in
11.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M10
|
Metrický
|
||
| 0,6893 Kč - 1,0722 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Metrický
|
||
| 0,7594 Kč - 0,8437 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.776 in
19.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Metrický
|
||
| 2,3109 Kč - 2,5677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-5/8"
|
UNF
|
||
| 2,152 Kč - 3,3476 Kč | 1050 Skladem |
1.528 in
38.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16" x 12
|
UNF
|
||
| 2,6591 Kč - 2,9545 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.98 in
50.3 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2"
|
GAS
|
||
| 0,7697 Kč - 0,8552 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.583 in
14.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4''
|
GAS
|
||
| 1,5468 Kč - 2,4062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.287 in
32.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16" x 12
|
UNF
|
||
| 1,8155 Kč - 2,8242 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.417 in
36.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
|
GAS
|
||
| 1,0678 Kč - 1,6611 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.157 in
29.4 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1-1/16" x 12
|
UNF
|
||
| 2,3109 Kč - 2,5677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.748 in
44.4 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-1/4"
|
GAS
|
||
| 0,7126 Kč - 1,1086 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
1/2" x 20
|
UNF
|
||
| 0,3878 Kč - 0,4309 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.469 in
11.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8 in
|
GAS
|
||
| 0,4299 Kč - 0,4777 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.736 in
18.7 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8 in
|
GAS
|
||
| 1,5468 Kč - 2,4062 Kč | 2250 Skladem |
1.287 in
32.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
Metrický
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku