Rychlonasazovací ukončovací krytky slouží jakoochranné komponenty pro metrické závity, BSP a UNF, které chrání proti vlhkosti a nečistotám, jako je špína a prach. Konstrukce umožňuje snadnou montáž a zároveň zajišťuje bezpečné uchycení. Ideální pro různé využití ve výrobě, skladování a během přepravy dílů. Tato řada je ekonomickou alternativou k závitovému profilu.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRCFBPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | H | Velikost závitu | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6057 Kč - 0,9422 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
M10
|
Metrický
|
||
| 0,6374 Kč - 0,9916 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
M12
|
Metrický
|
||
| 1,0367 Kč - 1,6127 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1-1/16" x 12
|
UNF
|
||
| 2,5816 Kč - 2,8685 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1-1/2"
|
GAS
|
||
| 0,3947 Kč - 0,4386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.583 in
14.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4''
|
GAS
|
||
| 0,4355 Kč - 0,4839 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.913 in
23.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
GAS
|
||
| 2,0893 Kč - 3,2501 Kč | 1350 Skladem |
|
|
1-7/16" x 12
|
UNF
|
||
| 0,701 Kč - 1,0904 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
M16
|
Metrický
|
||
| 1,107 Kč - 1,7221 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
3/4" x 16
|
UNF
|
||
| 0,6692 Kč - 1,041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
M14
|
Metrický
|
||
| 0,7372 Kč - 0,8192 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
M18
|
Metrický
|
||
| 2,2436 Kč - 2,4929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1-1/4"
|
GAS
|
||
| 0,6919 Kč - 1,0763 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1/2" x 20
|
UNF
|
||
| 0,3765 Kč - 0,4184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1/8"
|
GAS
|
||
| 0,4174 Kč - 0,4638 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.736 in
18.7 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
GAS
|
||
| 1,9328 Kč - 2,1476 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1-11/16" x 12
|
UNF
|
||
| 2,2436 Kč - 2,4929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1-5/8"
|
UNF
|
||
| 0,6329 Kč - 0,9845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
7/16" x 20
|
UNF
|
||
| 1,0526 Kč - 1,6374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
3/4 "
|
GAS
|
||
| 1,1728 Kč - 1,8244 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1" x 14
|
UNF