Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací – pružné – odolné vůči kyselinám

Skladem

Flexi ukončovací krytky jsou vyrobeny z flexibilního materiálu, který je možné roztáhnout do většího průměru pro těsnější uchycení. Poskytují ochranu pro závity i hladké čepy.

Tato krytka má úchyt s otvorem pro zavěšení na háček. Jsou ideálním řešením pro maskování při nízkých teplotách.

Díky použitému materiálu jsou krytky rovněž odolné vůči chemikáliím.

  • Je možné je roztáhnout do většího průměru pro těsnější uchycení.
  • Poskytují ochranu pro závity i hladké čepy.
  • Mají úchyt s otvorem umožňuje zavěšení na háček.
Materiál: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Barva: černá Produktová řada: SR1021

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Počet výsledků: 49
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h d Typ Koupit
3,6255 Kč - 7,4922 Kč 400 Skladem
25.0 mm
6.0 mm
2
9,05 Kč - 18,9987 Kč 4800 Skladem
28.5 mm
20.0 mm
2
14,0281 Kč - 29,0344 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
22.0 mm
2
19,4666 Kč - 40,5255 Kč 2700 Skladem
34.5 mm
26.0 mm
2
4,016 Kč - 8,4268 Kč 4088 Skladem
24.5 mm
8.0 mm
3
3,2909 Kč - 6,9406 Kč 7600 Skladem
24.0 mm
7.0 mm
2
6,4702 Kč - 13,6361 Kč 82024 Skladem
29.0 mm
13.0 mm
2
17,7513 Kč - 37,3846 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.5 mm
28.0 mm
2
7,293 Kč - 15,0917 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.0 mm
12.0 mm
2
9,6217 Kč - 20,2055 Kč 5647 Skladem
28.0 mm
16.0 mm
1
17,1518 Kč - 35,5459 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.5 mm
25.0 mm
2
23,8311 Kč - 49,6418 Kč 11920 Skladem
35.0 mm
29.0 mm
2
4,8527 Kč - 10,1888 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.5 mm
10.0 mm
3
11,2253 Kč - 11,2253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.5 mm
20.0 mm
2
5,9403 Kč - 5,9403 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.0 mm
11.0 mm
4
8,6176 Kč - 18,0794 Kč 6600 Skladem
29.5 mm
19.0 mm
2
5,4383 Kč - 11,4146 Kč 3600 Skladem
29.0 mm
11.0 mm
2
12,6755 Kč - 12,6755 Kč 10000 Skladem
34.0 mm
24.0 mm
2
10,4444 Kč - 21,68 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.5 mm
18.0 mm
2
9,9146 Kč - 20,6074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.5 mm
17.0 mm
4
  • z/ze 3
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 6.0 mm 25.0 mm TPE/TPV – PIR černá

10087732

Cenové rozmezí
7,4922 Kč - 3,6255 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximální teplota
    95 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 20.0 mm 28.5 mm TPE/TPV – PIR černá

10087824

Cenové rozmezí
18,9987 Kč - 9,05 Kč

Skladové zásoby
4800 Skladem
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Maximální teplota
    95 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 22.0 mm 34.0 mm TPE/TPV – PIR černá

10084267

Cenové rozmezí
29,0344 Kč - 14,0281 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    22.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 26.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR černá

10084298

Cenové rozmezí
40,5255 Kč - 19,4666 Kč

Skladové zásoby
2700 Skladem
Parametry
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 8.0 mm 24.5 mm TPE/TPV černá

10125847

Cenové rozmezí
8,4268 Kč - 4,016 Kč

Skladové zásoby
4088 Skladem
Parametry
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Maximální teplota
    95 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 7.0 mm 24.0 mm TPE/TPV – PIR černá

10125830

Cenové rozmezí
6,9406 Kč - 3,2909 Kč

Skladové zásoby
7600 Skladem
Parametry
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Maximální teplota
    95 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 13.0 mm 29.0 mm TPE/TPV – PIR černá

10087794

Cenové rozmezí
13,6361 Kč - 6,4702 Kč

Skladové zásoby
82024 Skladem
Parametry
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Maximální teplota
    95 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 28.0 mm 33.5 mm TPE/TPV – PIR černá

10125854

Cenové rozmezí
37,3846 Kč - 17,7513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    28.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Maximální teplota
    95 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 12.0 mm 29.0 mm TPE/TPV černá

10084199

Cenové rozmezí
15,0917 Kč - 7,293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 16.0 mm 28.0 mm TPE/TPV – PIR černá

10084229

Cenové rozmezí
20,2055 Kč - 9,6217 Kč

Skladové zásoby
5647 Skladem
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 25.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR černá

10084281

Cenové rozmezí
35,5459 Kč - 17,1518 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 29.0 mm 35.0 mm TPE/TPV – PIR černá

10084311

Cenové rozmezí
49,6418 Kč - 23,8311 Kč

Skladové zásoby
11920 Skladem
Parametry
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 10.0 mm 29.5 mm TPE/TPV černá

10087763

Cenové rozmezí
10,1888 Kč - 4,8527 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    10.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Maximální teplota
    95 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 20.0 mm 28.5 mm TPE/TPV černá

10420430

Cenové rozmezí
11,2253 Kč - 11,2253 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 11.0 mm 29.0 mm TPE/TPV černá

10488362

Cenové rozmezí
5,9403 Kč - 5,9403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 19.0 mm 29.5 mm TPE/TPV – PIR černá

10125823

Cenové rozmezí
18,0794 Kč - 8,6176 Kč

Skladové zásoby
6600 Skladem
Parametry
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Maximální teplota
    95 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 11.0 mm 29.0 mm TPE/TPV – PIR černá

10087855

Cenové rozmezí
11,4146 Kč - 5,4383 Kč

Skladové zásoby
3600 Skladem
Parametry
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Maximální teplota
    95 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 24.0 mm 34.0 mm TPE/TPV – PIR černá

10087862

Cenové rozmezí
12,6755 Kč - 12,6755 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • d
    24.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Maximální teplota
    95 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 18.0 mm 28.5 mm TPE/TPV – PIR černá

10084243

Cenové rozmezí
21,68 Kč - 10,4444 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV
Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 17.0 mm 29.5 mm TPE/TPV černá

10084236

Cenové rozmezí
20,6074 Kč - 9,9146 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Maximální teplota
    125 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    TPE/TPV