Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiál: PVC Barva: žlutá Produktová řada: SRF0076
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikost závitu | h | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,0521 Kč - 14,1241 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 1,7665 Kč - 4,4187 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 25,2906 Kč - 61,7347 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3 in
76.2 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
| 21,4133 Kč - 55,0828 Kč | 1225 Skladem |
2.5 in
63.5 mm
|
2 1/2"
|
1.5 in
38.1 mm
|
Závity UNF