Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací - do vysokých teplot

Skladem

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiál: PVC Barva: žlutá Produktová řada: SRF0076

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 104
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikost závitu h Norma závitu Koupit
7,8851 Kč - 15,7811 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.4 mm
M22
25.0 mm
závity metrické
5,8169 Kč - 11,5991 Kč 250 Skladem
19.1 mm
M20;3/4"
13.0 mm
Závity UNF
7,2388 Kč - 14,4397 Kč 6200 Skladem
22.2 mm
5/8";7/8"
25.0 mm
Závity UNF
9,4794 Kč - 19,0163 Kč 93 Skladem
23.8 mm
M24
38.0 mm
závity metrické
1,982 Kč - 3,9768 Kč 10550 Skladem
3.6 mm
M4
13.0 mm
1,9964 Kč - 4,0242 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
13.0 mm
1,3888 Kč - 2,7853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
25.0 mm
2,6283 Kč - 5,2709 Kč 6200 Skladem
6.4 mm
25.0 mm
2,2119 Kč - 4,4266 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
25.0 mm
2,2262 Kč - 4,4424 Kč 318 Skladem
3.9 mm
25.0 mm
1,5368 Kč - 3,0851 Kč 12000 Skladem
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
2,4847 Kč - 4,9868 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
2,6139 Kč - 5,2709 Kč 10000 Skladem
8.7 mm
19.0 mm
2,2119 Kč - 4,4266 Kč 12500 Skladem
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
2,5997 Kč - 5,2078 Kč 1279 Skladem
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
25.0 mm
10007938 2,5853 Kč - 5,1762 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
13.0 mm
2,2406 Kč - 4,4897 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.9 mm
M6, 1/4 in UNF
13.0 mm
3,2172 Kč - 6,4544 Kč 7500 Skladem
10.3 mm
25.0 mm
2,7002 Kč - 5,4128 Kč 1000 Skladem
10.3 mm
13.0 mm
2,1687 Kč - 4,7423 Kč 9750 Skladem
8.3 mm
25.0 mm
  • z/ze 6
Krytky flexi 21.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008287

Cenové rozmezí
15,7811 Kč - 7,8851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M22
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 19.1 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008201

Cenové rozmezí
11,5991 Kč - 5,8169 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M20;3/4"
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky flexi 22.2 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008294

Cenové rozmezí
14,4397 Kč - 7,2388 Kč

Skladové zásoby
6200 Skladem
Parametry
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    5/8";7/8"
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky flexi 23.8 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008331

Cenové rozmezí
19,0163 Kč - 9,4794 Kč

Skladové zásoby
93 Skladem
Parametry
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikost závitu
    M24
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 3.6 mm 13.0 mm PVC žlutá

10007686

Cenové rozmezí
3,9768 Kč - 1,982 Kč

Skladové zásoby
10550 Skladem
Parametry
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 3.9 mm 13.0 mm PVC žlutá

10007693

Cenové rozmezí
4,0242 Kč - 1,9964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    3.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 5.5 mm 25.0 mm PVC žlutá

10007785

Cenové rozmezí
2,7853 Kč - 1,3888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    5.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 6.4 mm 25.0 mm PVC žlutá

10007822

Cenové rozmezí
5,2709 Kč - 2,6283 Kč

Skladové zásoby
6200 Skladem
Parametry
  • d
    6.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 7.7 mm 25.0 mm PVC žlutá

10007860

Cenové rozmezí
4,4266 Kč - 2,2119 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M8, 5/16 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 3.9 mm 25.0 mm PVC žlutá

10007709

Cenové rozmezí
4,4424 Kč - 2,2262 Kč

Skladové zásoby
318 Skladem
Parametry
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 4.8 mm 13.0 mm PVC žlutá

10007747

Cenové rozmezí
3,0851 Kč - 1,5368 Kč

Skladové zásoby
12000 Skladem
Parametry
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M5, 3/16 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 7.9 mm 19.0 mm PVC žlutá

10007884

Cenové rozmezí
4,9868 Kč - 2,4847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    M8, 5/16 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 8.7 mm 19.0 mm PVC žlutá

10007921

Cenové rozmezí
5,2709 Kč - 2,6139 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • d
    8.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 7.7 mm 19.0 mm PVC žlutá

10007853

Cenové rozmezí
4,4266 Kč - 2,2119 Kč

Skladové zásoby
12500 Skladem
Parametry
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    M8, 5/16 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 7.9 mm 25.0 mm PVC žlutá

10007891

Cenové rozmezí
5,2078 Kč - 2,5997 Kč

Skladové zásoby
1279 Skladem
Parametry
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M8, 5/16 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 9.5 mm 13.0 mm PVC žlutá

10007938

Cenové rozmezí
5,1762 Kč - 2,5853 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 5.9 mm 13.0 mm PVC žlutá

10007792

Cenové rozmezí
4,4897 Kč - 2,2406 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M6, 1/4 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 10.3 mm 25.0 mm PVC žlutá

10007976

Cenové rozmezí
6,4544 Kč - 3,2172 Kč

Skladové zásoby
7500 Skladem
Parametry
  • d
    10.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 10.3 mm 13.0 mm PVC žlutá

10007969

Cenové rozmezí
5,4128 Kč - 2,7002 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 8.3 mm 25.0 mm PVC žlutá

10007907

Cenové rozmezí
4,7423 Kč - 2,1687 Kč

Skladové zásoby
9750 Skladem
Parametry
  • d
    8.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené