Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací - do vysokých teplot

Skladem

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiál: PVC Barva: žlutá Produktová řada: SRF0076

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 104
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikost závitu h Norma závitu Koupit
3,6624 Kč - 7,3382 Kč 4750 Skladem
11.9 mm
M12, 1/2 in UNF
19.0 mm
5,1562 Kč - 10,3366 Kč 4500 Skladem
17.4 mm
M18
13.0 mm
závity metrické
5,8313 Kč - 11,5991 Kč 2250 Skladem
15.9 mm
3/8";M16
25.0 mm
závity metrické
2,2119 Kč - 4,4266 Kč 12500 Skladem
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
1,3888 Kč - 2,7853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
25.0 mm
2,6139 Kč - 5,2709 Kč 10000 Skladem
8.7 mm
19.0 mm
2,2406 Kč - 4,4897 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.9 mm
M6, 1/4 in UNF
13.0 mm
2,6283 Kč - 5,2709 Kč 6200 Skladem
6.4 mm
25.0 mm
1,9389 Kč - 3,8742 Kč 3215 Skladem
5.5 mm
13.0 mm
2,255 Kč - 4,5213 Kč 15000 Skladem
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
13.0 mm
10008218 6,2478 Kč - 12,4671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
M20;3/4"
19.0 mm
Závity UNF
5,8169 Kč - 11,5991 Kč 250 Skladem
19.1 mm
M20;3/4"
13.0 mm
Závity UNF
7,0665 Kč - 14,1241 Kč 4568 Skladem
20.6 mm
1/2"
25.0 mm
Závity BSP
3,0018 Kč - 6,2493 Kč 246 Skladem
13.5 mm
M14;1 in BSP
13.0 mm
3,9785 Kč - 7,9695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.3 mm
M15;9/16"
13.0 mm
Závity UNF
4,6679 Kč - 9,3898 Kč 2570 Skladem
13.8 mm
M14
25.0 mm
3,6912 Kč - 7,3619 Kč 3215 Skladem
15.2 mm
13.0 mm
5,4291 Kč - 10,889 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.9 mm
3/8";M16
19.0 mm
závity metrické
4,6104 Kč - 9,3109 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.3 mm
M15;9/16"
25.0 mm
Závity UNF
3,1454 Kč - 6,2966 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
M12, 7/16 in UNF
13.0 mm
  • z/ze 6
Krytky flexi 11.9 mm 19.0 mm PVC žlutá

10008027

Cenové rozmezí
7,3382 Kč - 3,6624 Kč

Skladové zásoby
4750 Skladem
Parametry
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    M12, 1/2 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 17.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008171

Cenové rozmezí
10,3366 Kč - 5,1562 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M18
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 15.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008164

Cenové rozmezí
11,5991 Kč - 5,8313 Kč

Skladové zásoby
2250 Skladem
Parametry
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    3/8";M16
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky flexi 7.7 mm 19.0 mm PVC žlutá

10007853

Cenové rozmezí
4,4266 Kč - 2,2119 Kč

Skladové zásoby
12500 Skladem
Parametry
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    M8, 5/16 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 5.5 mm 25.0 mm PVC žlutá

10007785

Cenové rozmezí
2,7853 Kč - 1,3888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    5.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 8.7 mm 19.0 mm PVC žlutá

10007921

Cenové rozmezí
5,2709 Kč - 2,6139 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • d
    8.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 5.9 mm 13.0 mm PVC žlutá

10007792

Cenové rozmezí
4,4897 Kč - 2,2406 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M6, 1/4 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 6.4 mm 25.0 mm PVC žlutá

10007822

Cenové rozmezí
5,2709 Kč - 2,6283 Kč

Skladové zásoby
6200 Skladem
Parametry
  • d
    6.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 5.5 mm 13.0 mm PVC žlutá

10007778

Cenové rozmezí
3,8742 Kč - 1,9389 Kč

Skladové zásoby
3215 Skladem
Parametry
  • d
    5.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 7.7 mm 13.0 mm PVC žlutá

10007846

Cenové rozmezí
4,5213 Kč - 2,255 Kč

Skladové zásoby
15000 Skladem
Parametry
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M8, 5/16 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 19.1 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008218

Cenové rozmezí
12,4671 Kč - 6,2478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    M20;3/4"
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky flexi 19.1 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008201

Cenové rozmezí
11,5991 Kč - 5,8169 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M20;3/4"
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky flexi 20.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008256

Cenové rozmezí
14,1241 Kč - 7,0665 Kč

Skladové zásoby
4568 Skladem
Parametry
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    1/2"
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 13.5 mm 13.0 mm PVC žlutá

10008065

Cenové rozmezí
6,2493 Kč - 3,0018 Kč

Skladové zásoby
246 Skladem
Parametry
  • d
    13.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M14;1 in BSP
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 14.3 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008102

Cenové rozmezí
7,9695 Kč - 3,9785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M15;9/16"
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky flexi 13.8 mm 25.0 mm PVC žlutá

10008096

Cenové rozmezí
9,3898 Kč - 4,6679 Kč

Skladové zásoby
2570 Skladem
Parametry
  • d
    13.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M14
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 15.2 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008126

Cenové rozmezí
7,3619 Kč - 3,6912 Kč

Skladové zásoby
3215 Skladem
Parametry
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximální teplota
    230 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 15.9 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008157

Cenové rozmezí
10,889 Kč - 5,4291 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    3/8";M16
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky flexi 14.3 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008119

Cenové rozmezí
9,3109 Kč - 4,6104 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M15;9/16"
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky flexi 11.1 mm 13.0 mm PVC žlutá

10007983

Cenové rozmezí
6,2966 Kč - 3,1454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M12, 7/16 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené