Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiál: PVC Barva: žlutá Produktová řada: SRF0076
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikost závitu | h | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,4419 Kč - 37,0069 Kč | 1350 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 13,4005 Kč - 26,828 Kč | 550 Skladem |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
1.969 in
50.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 20,0505 Kč - 40,1631 Kč | 110 Skladem |
2 in
50.8 mm
|
2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 15,914 Kč - 33,0616 Kč | 480 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 16,8332 Kč - 33,7717 Kč | 3900 Skladem |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.496 in
38.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 18,5568 Kč - 37,2436 Kč | 150 Skladem |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.969 in
50.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 17,0775 Kč - 37,4014 Kč | 1120 Skladem |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.969 in
50.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 19,0164 Kč - 38,0326 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 24,7903 Kč - 49,7108 Kč | 560 Skladem |
2 in
50.8 mm
|
2"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 2,1831 Kč - 4,3634 Kč | 35 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,3123 Kč - 4,6317 Kč | 3369 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 3,7056 Kč - 7,3934 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
M12, 7/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 3,4614 Kč - 6,92 Kč | 799 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,456 Kč - 4,9079 Kč | 570 Skladem |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 3,0593 Kč - 6,1231 Kč | 9370 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 3,404 Kč - 6,8332 Kč | 20 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
M12, 7/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 3,6912 Kč - 7,3619 Kč | 3215 Skladem |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 4,0359 Kč - 8,1273 Kč | 10000 Skladem |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 5,1562 Kč - 10,3366 Kč | 4500 Skladem |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 3,3321 Kč - 6,6912 Kč | 3500 Skladem |
0.469 in
11.9 mm
|
M12, 1/2 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm