Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací - do vysokých teplot

Skladem

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiál: PVC Barva: žlutá Produktová řada: SRF0076

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 104
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikost závitu h Norma závitu Koupit
3,9785 Kč - 7,9695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.3 mm
M15;9/16"
13.0 mm
Závity UNF
10008195 5,9749 Kč - 11,9937 Kč 1900 Skladem
17.4 mm
M18
25.0 mm
závity metrické
8,431 Kč - 16,8858 Kč 3095 Skladem
25.4 mm
1"
25.0 mm
Závity UNF
10008317 7,2388 Kč - 14,4397 Kč 4750 Skladem
23.8 mm
M24
13.0 mm
závity metrické
15,1385 Kč - 30,3788 Kč 2200 Skladem
34.9 mm
M35;1 3/8"
50.0 mm
Závity UNF
15,0235 Kč - 30,0632 Kč 1200 Skladem
41.3 mm
1 1/4";M32
25.0 mm
závity metrické
14,1617 Kč - 28,3272 Kč 2231 Skladem
34.9 mm
M35;1 3/8"
38.0 mm
Závity UNF
18,4419 Kč - 37,0069 Kč 1350 Skladem
38.1 mm
M39;1 1/2"
50.0 mm
Závity UNF
8,0719 Kč - 16,1757 Kč 3700 Skladem
20.6 mm
1/2"
38.0 mm
Závity BSP
8,3736 Kč - 16,8069 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
5/8";7/8"
38.0 mm
Závity UNF
9,0772 Kč - 18,8585 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.3 mm
3/4";M27;1"
25.0 mm
Závity UNF
17,0917 Kč - 34,2452 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.5 mm
1 3/8";M45
38.0 mm
závity metrické
12,036 Kč - 24,0663 Kč 2802 Skladem
31.8 mm
1";1 1/4"
25.0 mm
závity metrické
6,6356 Kč - 13,414 Kč 1450 Skladem
19.1 mm
M20;3/4"
25.0 mm
Závity UNF
7,8851 Kč - 15,7811 Kč 1000 Skladem
24.6 mm
M25
38.0 mm
závity metrické
2,2119 Kč - 4,4266 Kč 12500 Skladem
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
2,5997 Kč - 5,2078 Kč 1279 Skladem
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
25.0 mm
1,982 Kč - 3,9768 Kč 10550 Skladem
3.6 mm
M4
13.0 mm
1,6086 Kč - 3,2351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
19.0 mm
10007938 2,5853 Kč - 5,1762 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
13.0 mm
  • z/ze 6
Krytky flexi 14.3 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008102

Cenové rozmezí
7,9695 Kč - 3,9785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M15;9/16"
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky flexi 17.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008195

Cenové rozmezí
11,9937 Kč - 5,9749 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M18
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 25.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008379

Cenové rozmezí
16,8858 Kč - 8,431 Kč

Skladové zásoby
3095 Skladem
Parametry
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    1"
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 23.8 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008317

Cenové rozmezí
14,4397 Kč - 7,2388 Kč

Skladové zásoby
4750 Skladem
Parametry
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M24
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 34.9 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008539

Cenové rozmezí
30,3788 Kč - 15,1385 Kč

Skladové zásoby
2200 Skladem
Parametry
  • d
    34.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M35;1 3/8"
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky flexi 41.3 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008577

Cenové rozmezí
30,0632 Kč - 15,0235 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    1 1/4";M32
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky flexi 34.9 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008522

Cenové rozmezí
28,3272 Kč - 14,1617 Kč

Skladové zásoby
2231 Skladem
Parametry
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikost závitu
    M35;1 3/8"
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky flexi 38.1 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008560

Cenové rozmezí
37,0069 Kč - 18,4419 Kč

Skladové zásoby
1350 Skladem
Parametry
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M39;1 1/2"
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky flexi 20.6 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008263

Cenové rozmezí
16,1757 Kč - 8,0719 Kč

Skladové zásoby
3700 Skladem
Parametry
  • d
    20.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikost závitu
    1/2"
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 22.2 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008300

Cenové rozmezí
16,8069 Kč - 8,3736 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    22.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikost závitu
    5/8";7/8"
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky flexi 26.3 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008393

Cenové rozmezí
18,8585 Kč - 9,0772 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    3/4";M27;1"
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky flexi 44.5 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008614

Cenové rozmezí
34,2452 Kč - 17,0917 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikost závitu
    1 3/8";M45
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky flexi 31.8 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008485

Cenové rozmezí
24,0663 Kč - 12,036 Kč

Skladové zásoby
2802 Skladem
Parametry
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    1";1 1/4"
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky flexi 19.1 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008225

Cenové rozmezí
13,414 Kč - 6,6356 Kč

Skladové zásoby
1450 Skladem
Parametry
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M20;3/4"
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky flexi 24.6 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008355

Cenové rozmezí
15,7811 Kč - 7,8851 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • d
    24.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikost závitu
    M25
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 7.7 mm 19.0 mm PVC žlutá

10007853

Cenové rozmezí
4,4266 Kč - 2,2119 Kč

Skladové zásoby
12500 Skladem
Parametry
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    M8, 5/16 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 7.9 mm 25.0 mm PVC žlutá

10007891

Cenové rozmezí
5,2078 Kč - 2,5997 Kč

Skladové zásoby
1279 Skladem
Parametry
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M8, 5/16 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 3.6 mm 13.0 mm PVC žlutá

10007686

Cenové rozmezí
3,9768 Kč - 1,982 Kč

Skladové zásoby
10550 Skladem
Parametry
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 4.4 mm 19.0 mm PVC žlutá

10007723

Cenové rozmezí
3,2351 Kč - 1,6086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    M5, 3/16 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 9.5 mm 13.0 mm PVC žlutá

10007938

Cenové rozmezí
5,1762 Kč - 2,5853 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené