Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací - do vysokých teplot

Skladem

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiál: PVC Barva: žlutá Produktová řada: SRF0076

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 104
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikost závitu h Norma závitu Koupit
1,7665 Kč - 4,4187 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
Závity UNF
3,9929 Kč - 7,9695 Kč 3518 Skladem
13.8 mm
M14;1 in BSP
13.0 mm
3,6912 Kč - 7,3619 Kč 3215 Skladem
15.2 mm
13.0 mm
5,8313 Kč - 11,5991 Kč 2250 Skladem
15.9 mm
3/8";M16
25.0 mm
závity metrické
5,8169 Kč - 11,5991 Kč 750 Skladem
19.1 mm
M20;3/4"
13.0 mm
Závity UNF
3,4614 Kč - 6,92 Kč 1000 Skladem
12.7 mm
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
13.0 mm
4,6679 Kč - 9,3898 Kč 2570 Skladem
13.8 mm
M14
25.0 mm
4,0359 Kč - 8,1273 Kč 15000 Skladem
15.2 mm
19.0 mm
3,0018 Kč - 6,2493 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5 mm
M14;1 in BSP
13.0 mm
3,9785 Kč - 7,9695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.3 mm
M15;9/16"
13.0 mm
Závity UNF
5,1562 Kč - 10,3366 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.4 mm
M18
13.0 mm
závity metrické
10008218 6,2478 Kč - 12,4671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
M20;3/4"
19.0 mm
Závity UNF
5,7738 Kč - 12,0726 Kč 15745 Skladem
19.9 mm
25.0 mm
7,4112 Kč - 14,8343 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.4 mm
M22
13.0 mm
závity metrické
5,0987 Kč - 10,2577 Kč 5000 Skladem
15.9 mm
3/8";M16
13.0 mm
závity metrické
5,4291 Kč - 10,889 Kč 2000 Skladem
15.9 mm
3/8";M16
19.0 mm
závity metrické
10008195 5,9749 Kč - 11,9937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.4 mm
M18
25.0 mm
závity metrické
3,6624 Kč - 7,3382 Kč 4750 Skladem
11.9 mm
M12, 1/2 in UNF
19.0 mm
1,6086 Kč - 3,2351 Kč 10000 Skladem
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
1,6086 Kč - 3,2351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
19.0 mm
  • z/ze 6
Krytky flexi 4.8 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10108741

Cenové rozmezí
4,4187 Kč - 1,7665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 3/16"
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky flexi 13.8 mm 13.0 mm PVC žlutá

10008089

Cenové rozmezí
7,9695 Kč - 3,9929 Kč

Skladové zásoby
3518 Skladem
Parametry
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M14;1 in BSP
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 15.2 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008126

Cenové rozmezí
7,3619 Kč - 3,6912 Kč

Skladové zásoby
3215 Skladem
Parametry
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximální teplota
    230 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 15.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008164

Cenové rozmezí
11,5991 Kč - 5,8313 Kč

Skladové zásoby
2250 Skladem
Parametry
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    3/8";M16
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky flexi 19.1 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008201

Cenové rozmezí
11,5991 Kč - 5,8169 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M20;3/4"
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky flexi 12.7 mm 13.0 mm PVC žlutá

10008041

Cenové rozmezí
6,92 Kč - 3,4614 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    1/2 in UNF, 1/4 in BSP
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 13.8 mm 25.0 mm PVC žlutá

10008096

Cenové rozmezí
9,3898 Kč - 4,6679 Kč

Skladové zásoby
2570 Skladem
Parametry
  • d
    13.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M14
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 15.2 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008133

Cenové rozmezí
8,1273 Kč - 4,0359 Kč

Skladové zásoby
15000 Skladem
Parametry
  • d
    15.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Maximální teplota
    230 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 13.5 mm 13.0 mm PVC žlutá

10008065

Cenové rozmezí
6,2493 Kč - 3,0018 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    13.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M14;1 in BSP
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 14.3 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008102

Cenové rozmezí
7,9695 Kč - 3,9785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M15;9/16"
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky flexi 17.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008171

Cenové rozmezí
10,3366 Kč - 5,1562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M18
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 19.1 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008218

Cenové rozmezí
12,4671 Kč - 6,2478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    M20;3/4"
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky flexi 19.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008232

Cenové rozmezí
12,0726 Kč - 5,7738 Kč

Skladové zásoby
15745 Skladem
Parametry
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximální teplota
    230 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 21.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008270

Cenové rozmezí
14,8343 Kč - 7,4112 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M22
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 15.9 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008140

Cenové rozmezí
10,2577 Kč - 5,0987 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    3/8";M16
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky flexi 15.9 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008157

Cenové rozmezí
10,889 Kč - 5,4291 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    3/8";M16
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky flexi 17.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC žlutá

10008195

Cenové rozmezí
11,9937 Kč - 5,9749 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M18
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Maximální teplota
    230 °C
Krytky flexi 11.9 mm 19.0 mm PVC žlutá

10008027

Cenové rozmezí
7,3382 Kč - 3,6624 Kč

Skladové zásoby
4750 Skladem
Parametry
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    M12, 1/2 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 4.4 mm 13.0 mm PVC žlutá

10007716

Cenové rozmezí
3,2351 Kč - 1,6086 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M5, 3/16 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené
Krytky flexi 4.4 mm 19.0 mm PVC žlutá

10007723

Cenové rozmezí
3,2351 Kč - 1,6086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    M5, 3/16 in UNF
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    PVC měkčené