Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiál: PVC Barva: žlutá Produktová řada: SRF0076
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikost závitu | h | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1831 Kč - 4,3398 Kč | 4000 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický
|
||
| 2,3698 Kč - 4,758 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,255 Kč - 4,5213 Kč | 15000 Skladem |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 10007815 | 2,3555 Kč - 4,7423 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
| 1,7378 Kč - 3,5113 Kč | 39600 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,6086 Kč - 3,2272 Kč | 4500 Skladem |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,6086 Kč - 3,2351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 1,6086 Kč - 3,2351 Kč | 10000 Skladem |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,9389 Kč - 3,8742 Kč | 3215 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,4793 Kč - 2,9747 Kč | 19200 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 7,0521 Kč - 14,1241 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 12,036 Kč - 24,0663 Kč | 2802 Skladem |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 14,1617 Kč - 28,3272 Kč | 2231 Skladem |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 10008317 | 7,2388 Kč - 14,4397 Kč | 4750 Skladem |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické
|
|
| 7,7559 Kč - 15,5444 Kč | 800 Skladem |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 8,0719 Kč - 16,1757 Kč | 3700 Skladem |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Závity BSP
|
||
| 8,3736 Kč - 16,8069 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 8,0575 Kč - 16,728 Kč | 800 Skladem |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 7,0377 Kč - 14,6765 Kč | 4543 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 5,7738 Kč - 12,0726 Kč | 30500 Skladem |
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm