Menu Vyhledávání

Krytky Tear Tab – odtrhávací

Skladem

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Rychlá montáž i demontáž.
  • Jednoduchý design v odtrhávacím provedení.
  • Univerzální krytky, které jsou ideální pro mnoho využití.
  • Ochrana závitů UNF/JIC nebo NPT.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní, modrá, žlutá, černá Produktová řada: SR1022, SR1033

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 77
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikost závitu Barva h Norma závitu Typ Koupit
2,2262 Kč - 4,6317 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
M18
žlutá
18.0 mm
Metrický
1
2,5278 Kč - 5,2709 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
M22
žlutá
22.0 mm
Metrický
1
1,5224 Kč - 3,1562 Kč 20370 Skladem
12.0 mm
M12
žlutá
12.0 mm
Metrický
1
2,3267 Kč - 4,8132 Kč 26196 Skladem
21.2 mm
1/2-19 in
žlutá
15.0 mm
GAS
1
1,8671 Kč - 2,5997 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.8 mm
Non Threaded
černá
11.1 mm
bez závitu
1
1,8815 Kč - 2,6283 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.1 mm
přírodní
13.4 mm
1
4,5243 Kč - 6,2478 Kč 27250 Skladem
21.5 mm
přírodní
14.9 mm
1
1,7809 Kč - 3,7086 Kč 990 Skladem
13.0 mm
1/4-19 in
žlutá
11.0 mm
GAS
1
4,2801 Kč - 8,8374 Kč 241430 Skladem
34.0 mm
#1-11 in
žlutá
18.0 mm
GAS
1
2,255 Kč - 4,7028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.8 mm
3/4” x 16
modrá
14.2 mm
Závity UNF
1
1,6373 Kč - 3,4324 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
M14
žlutá
14.1 mm
Metrický
1
1,9389 Kč - 4,032 Kč 27700 Skladem
16.0 mm
3/8-19 in
žlutá
12.0 mm
GAS
1
2,1687 Kč - 4,4503 Kč 63695 Skladem
17.1 mm
11/16-16 in
modrá
12.1 mm
JIC
1
6,5782 Kč - 13,6507 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.9 mm
1-1/2 in
modrá
21.6 mm
NPT
2
1,8097 Kč - 3,748 Kč 3400 Skladem
26.2 mm
3/4 in
modrá
16.0 mm
NPT
2
4,1365 Kč - 5,7308 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.6 mm
přírodní
14.5 mm
1
3,8062 Kč - 7,8827 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.8 mm
1/8 in
modrá
8.1 mm
NPT
2
10,4274 Kč - 21,6991 Kč 4340 Skladem
59.4 mm
2 in
modrá
22.6 mm
NPT
2
1,7236 Kč - 2,4129 Kč 11050 Skladem
14.0 mm
9/16-18 in
modrá
12.1 mm
JIC
2
1,1174 Kč - 2,3198 Kč 5500 Skladem
11.0 mm
7/16-20
přírodní
11.7 mm
JIC
2
  • z/ze 4
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 18.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10072479

Cenové rozmezí
4,6317 Kč - 2,2262 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Velikost závitu
    M18
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 22.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10069820

Cenové rozmezí
5,2709 Kč - 2,5278 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Velikost závitu
    M22
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 12.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10072455

Cenové rozmezí
3,1562 Kč - 1,5224 Kč

Skladové zásoby
20370 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 21.2 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10070338

Cenové rozmezí
4,8132 Kč - 2,3267 Kč

Skladové zásoby
26196 Skladem
Parametry
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    1/2-19 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    GAS
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 9.8 mm 4.3 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10325186

Cenové rozmezí
2,5997 Kč - 1,8671 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Velikost závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 13.1 mm 13.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10325193

Cenové rozmezí
2,6283 Kč - 1,8815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    1
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 21.5 mm 14.9 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10325230

Cenové rozmezí
6,2478 Kč - 4,5243 Kč

Skladové zásoby
27250 Skladem
Parametry
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    1
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 13.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10070598

Cenové rozmezí
3,7086 Kč - 1,7809 Kč

Skladové zásoby
990 Skladem
Parametry
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Velikost závitu
    1/4-19 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    GAS
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 34.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10084748

Cenové rozmezí
8,8374 Kč - 4,2801 Kč

Skladové zásoby
241430 Skladem
Parametry
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Velikost závitu
    #1-11 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    GAS
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 18.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10070581

Cenové rozmezí
4,7028 Kč - 2,255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Velikost závitu
    3/4” x 16
  • Norma závitu
    Závity JIC
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 14.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10072462

Cenové rozmezí
3,4324 Kč - 1,6373 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Velikost závitu
    M14
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 16.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10071120

Cenové rozmezí
4,032 Kč - 1,9389 Kč

Skladové zásoby
27700 Skladem
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    3/8-19 in
  • Norma závitu
    GAS
  • Norma závitu
    BSP
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 17.1 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10091326

Cenové rozmezí
4,4503 Kč - 2,1687 Kč

Skladové zásoby
63695 Skladem
Parametry
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Velikost závitu
    11/16-16 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    UNF
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity NPT 47.85 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10178492

Cenové rozmezí
13,6507 Kč - 6,5782 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Velikost závitu
    1-1/2 in
  • Norma závitu
    NPT
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity NPT 26.24 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10178560

Cenové rozmezí
3,748 Kč - 1,8097 Kč

Skladové zásoby
3400 Skladem
Parametry
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    3/4 in
  • Norma závitu
    NPT
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 17.6 mm 14.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10325216

Cenové rozmezí
5,7308 Kč - 4,1365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    1
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity NPT 9.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10178539

Cenové rozmezí
7,8827 Kč - 3,8062 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Velikost závitu
    1/8 in
  • Norma závitu
    NPT
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity NPT 59.41 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10178553

Cenové rozmezí
21,6991 Kč - 10,4274 Kč

Skladové zásoby
4340 Skladem
Parametry
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Velikost závitu
    2 in
  • Norma závitu
    NPT
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 14.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177617

Cenové rozmezí
2,4129 Kč - 1,7236 Kč

Skladové zásoby
11050 Skladem
Parametry
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Velikost závitu
    9/16-18 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 11.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177587

Cenové rozmezí
2,3198 Kč - 1,1174 Kč

Skladové zásoby
5500 Skladem
Parametry
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Velikost závitu
    7/16-20
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE