Menu Vyhledávání

Krytky Tear Tab – odtrhávací

Skladem

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Rychlá montáž i demontáž.
  • Jednoduchý design v odtrhávacím provedení.
  • Univerzální krytky, které jsou ideální pro mnoho využití.
  • Ochrana závitů UNF/JIC nebo NPT.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní, modrá, žlutá, černá Produktová řada: SR1022, SR1033

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 77
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikost závitu Barva h Norma závitu Typ Koupit
2,1055 Kč - 4,3207 Kč 63695 Skladem
17.1 mm
11/16-16 in
modrá
12.1 mm
JIC
1
3,5837 Kč - 7,4232 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.5 mm
7/8-19 in
žlutá
25.0 mm
GAS
1
2,5378 Kč - 5,2783 Kč 500 Skladem
23.0 mm
5/8-19 in
žlutá
18.5 mm
GAS
1
2,2284 Kč - 4,1268 Kč 10025 Skladem
29.8 mm
1-3/16-12
přírodní
19.1 mm
JIC
2
1,8127 Kč - 3,7385 Kč 325 Skladem
22.2 mm
7/8-14
přírodní
16.5 mm
JIC
2
3,765 Kč - 8,2736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.1 mm
15⁄16” x 12
modrá
19.0 mm
Závity UNF
1
9,5101 Kč - 19,8414 Kč 43 Skladem
42.4 mm
1-11/16-12 in
modrá
21.0 mm
JIC
1
1,8685 Kč - 3,8686 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
#1-14 in
modrá
16.5 mm
JIC
2
1,3373 Kč - 2,7655 Kč 758 Skladem
12.5 mm
1/2-20
modrá
11.7 mm
JIC
2
1,8127 Kč - 3,7385 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
7/8-14 in
modrá
16.5 mm
JIC
2
2,1753 Kč - 4,5045 Kč 2536 Skladem
26.8 mm
1-1/16-12 in
modrá
19.1 mm
JIC
2
2,4682 Kč - 5,1327 Kč 3200 Skladem
20.4 mm
13/16-16 in
modrá
14.2 mm
JIC
1
3,0399 Kč - 6,3277 Kč 26000 Skladem
26.7 mm
1-1/16-12 in
modrá
19.0 mm
JIC
1
1,9383 Kč - 4,0372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
9/16-18 in
modrá
12.1 mm
JIC
1
3,3327 Kč - 9,0397 Kč 8800 Skladem
29.8 mm
1-3/16-12 in
modrá
19.0 mm
JIC
1
2,1753 Kč - 4,5045 Kč 2500 Skladem
26.8 mm
1-1/16-12 in
přírodní
19.1 mm
JIC
2
2,6912 Kč - 5,5847 Kč 2297 Skladem
33.1 mm
1-5/16-12 in
přírodní
19.1 mm
JIC
2
5,0758 Kč - 10,4952 Kč 1170 Skladem
41.0 mm
1-5/8-12
přírodní
21.0 mm
JIC
2
1,3275 Kč - 2,7425 Kč 4049 Skladem
20.8 mm
1/2 in
modrá
16.3 mm
NPT
2
1,5757 Kč - 3,2558 Kč 2100 Skladem
18.8 mm
3/4-16 in
modrá
14.2 mm
JIC
2
  • z/ze 4
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 17.1 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10091326

Cenové rozmezí
4,3207 Kč - 2,1055 Kč

Skladové zásoby
63695 Skladem
Parametry
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Velikost závitu
    11/16-16 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    UNF
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 29.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10084731

Cenové rozmezí
7,4232 Kč - 3,5837 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    7/8-19 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    GAS
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 23.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10084724

Cenové rozmezí
5,2783 Kč - 2,5378 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Velikost závitu
    5/8-19 in
  • Norma závitu
    GAS
  • Norma závitu
    BSP
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 29.77 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177426

Cenové rozmezí
4,1268 Kč - 2,2284 Kč

Skladové zásoby
10025 Skladem
Parametry
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Velikost závitu
    1-3/16-12
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 22.17 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177365

Cenové rozmezí
3,7385 Kč - 1,8127 Kč

Skladové zásoby
325 Skladem
Parametry
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Velikost závitu
    7/8-14
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 33.1 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10092132

Cenové rozmezí
8,2736 Kč - 3,765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    15⁄16” x 12
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    Závity JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 42.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10092255

Cenové rozmezí
19,8414 Kč - 9,5101 Kč

Skladové zásoby
43 Skladem
Parametry
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Velikost závitu
    1-11/16-12 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 25.04 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177372

Cenové rozmezí
3,8686 Kč - 1,8685 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Velikost závitu
    #1-14 in
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 12.45 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177594

Cenové rozmezí
2,7655 Kč - 1,3373 Kč

Skladové zásoby
758 Skladem
Parametry
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Velikost závitu
    1/2-20
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 22.17 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177358

Cenové rozmezí
3,7385 Kč - 1,8127 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Velikost závitu
    7/8-14 in
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 26.75 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177396

Cenové rozmezí
4,5045 Kč - 2,1753 Kč

Skladové zásoby
2536 Skladem
Parametry
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Velikost závitu
    1-1/16-12 in
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 20.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10091333

Cenové rozmezí
5,1327 Kč - 2,4682 Kč

Skladové zásoby
3200 Skladem
Parametry
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Velikost závitu
    13/16-16 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    UNF
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 26.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10073018

Cenové rozmezí
6,3277 Kč - 3,0399 Kč

Skladové zásoby
26000 Skladem
Parametry
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    1-1/16-12 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    UNF
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 14.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10092125

Cenové rozmezí
4,0372 Kč - 1,9383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Velikost závitu
    9/16-18 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 29.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10091364

Cenové rozmezí
9,0397 Kč - 3,3327 Kč

Skladové zásoby
8800 Skladem
Parametry
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    1-3/16-12 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    UNF
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 26.75 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177402

Cenové rozmezí
4,5045 Kč - 2,1753 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Velikost závitu
    1-1/16-12 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 33.07 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177440

Cenové rozmezí
5,5847 Kč - 2,6912 Kč

Skladové zásoby
2297 Skladem
Parametry
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Velikost závitu
    1-5/16-12 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 41.02 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177488

Cenové rozmezí
10,4952 Kč - 5,0758 Kč

Skladové zásoby
1170 Skladem
Parametry
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Velikost závitu
    1-5/8-12
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity NPT 20.75 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10178515

Cenové rozmezí
2,7425 Kč - 1,3275 Kč

Skladové zásoby
4049 Skladem
Parametry
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Velikost závitu
    1/2 in
  • Norma závitu
    NPT
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 18.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177655

Cenové rozmezí
3,2558 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
2100 Skladem
Parametry
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Velikost závitu
    3/4-16 in
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC