Menu Vyhledávání

Krytky Tear Tab – odtrhávací

Skladem

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Rychlá montáž i demontáž.
  • Jednoduchý design v odtrhávacím provedení.
  • Univerzální krytky, které jsou ideální pro mnoho využití.
  • Ochrana závitů UNF/JIC nebo NPT.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní, modrá, žlutá, černá Produktová řada: SR1022, SR1033

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 77
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikost závitu Barva h Norma závitu Typ Koupit
3,1885 Kč - 6,5649 Kč 44000 Skladem
36.4 mm
1-7/16-12
modrá
19.1 mm
JIC
2
1,8097 Kč - 3,748 Kč 2500 Skladem
20.4 mm
13/16-16
modrá
14.2 mm
JIC
2
1,8097 Kč - 3,748 Kč 2100 Skladem
20.4 mm
13/16-16 in
přírodní
14.2 mm
JIC
2
6,5782 Kč - 13,6507 Kč 900 Skladem
47.9 mm
1-1/2 in
modrá
21.6 mm
NPT
2
1,8097 Kč - 3,748 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.2 mm
3/4 in
modrá
16.0 mm
NPT
2
4,1365 Kč - 5,7308 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.6 mm
přírodní
14.5 mm
1
1,7809 Kč - 3,7086 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
1/4-19 in
žlutá
11.0 mm
GAS
1
4,2801 Kč - 8,8374 Kč 226930 Skladem
34.0 mm
#1-11 in
žlutá
18.0 mm
GAS
1
1,8671 Kč - 3,8506 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
7/8-14
přírodní
16.5 mm
JIC
2
2,2406 Kč - 4,6396 Kč 2500 Skladem
26.8 mm
1-1/16-12 in
přírodní
19.1 mm
JIC
2
3,4327 Kč - 9,3109 Kč 8800 Skladem
29.8 mm
1-3/16-12 in
modrá
19.0 mm
JIC
1
3,6912 Kč - 7,6459 Kč 1300 Skladem
29.5 mm
7/8-19 in
žlutá
25.0 mm
GAS
1
2,0682 Kč - 4,2845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.5 mm
5/8-18 in
modrá
12.1 mm
JIC
1
2,255 Kč - 4,7028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.8 mm
3/4” x 16
modrá
14.2 mm
Závity UNF
1
3,1311 Kč - 6,5176 Kč 38000 Skladem
26.7 mm
1-1/16-12 in
modrá
19.0 mm
JIC
1
2,456 Kč - 5,0657 Kč 20190 Skladem
20.0 mm
M20
žlutá
20.0 mm
Metrický
1
2,6858 Kč - 5,6023 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
1" x 14
modrá
16.5 mm
Závity UNF
1
2,772 Kč - 5,7522 Kč 4497 Skladem
33.1 mm
1-5/16-12 in
přírodní
19.1 mm
JIC
2
5,2281 Kč - 10,8101 Kč 1170 Skladem
41.0 mm
1-5/8-12
přírodní
21.0 mm
JIC
2
2,6139 Kč - 5,4366 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
5/8-19 in
žlutá
18.5 mm
GAS
1
  • z/ze 4
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 36.37 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177457

Cenové rozmezí
6,5649 Kč - 3,1885 Kč

Skladové zásoby
44000 Skladem
Parametry
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Velikost závitu
    1-7/16-12
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 20.37 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177679

Cenové rozmezí
3,748 Kč - 1,8097 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Velikost závitu
    13/16-16
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 20.37 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177686

Cenové rozmezí
3,748 Kč - 1,8097 Kč

Skladové zásoby
2100 Skladem
Parametry
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Velikost závitu
    13/16-16 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity NPT 47.85 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10178492

Cenové rozmezí
13,6507 Kč - 6,5782 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Velikost závitu
    1-1/2 in
  • Norma závitu
    NPT
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity NPT 26.24 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10178560

Cenové rozmezí
3,748 Kč - 1,8097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    3/4 in
  • Norma závitu
    NPT
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 17.6 mm 14.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10325216

Cenové rozmezí
5,7308 Kč - 4,1365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    1
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 13.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10070598

Cenové rozmezí
3,7086 Kč - 1,7809 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Velikost závitu
    1/4-19 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    GAS
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 34.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10084748

Cenové rozmezí
8,8374 Kč - 4,2801 Kč

Skladové zásoby
226930 Skladem
Parametry
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Velikost závitu
    #1-11 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    GAS
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 22.17 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177365

Cenové rozmezí
3,8506 Kč - 1,8671 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Velikost závitu
    7/8-14
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 26.75 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177402

Cenové rozmezí
4,6396 Kč - 2,2406 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Velikost závitu
    1-1/16-12 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 29.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10091364

Cenové rozmezí
9,3109 Kč - 3,4327 Kč

Skladové zásoby
8800 Skladem
Parametry
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    1-3/16-12 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    UNF
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 29.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10084731

Cenové rozmezí
7,6459 Kč - 3,6912 Kč

Skladové zásoby
1300 Skladem
Parametry
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    7/8-19 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    GAS
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 15.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10070574

Cenové rozmezí
4,2845 Kč - 2,0682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Velikost závitu
    5/8-18 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 18.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10070581

Cenové rozmezí
4,7028 Kč - 2,255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Velikost závitu
    3/4” x 16
  • Norma závitu
    Závity JIC
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 26.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10073018

Cenové rozmezí
6,5176 Kč - 3,1311 Kč

Skladové zásoby
38000 Skladem
Parametry
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    1-1/16-12 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    UNF
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10072486

Cenové rozmezí
5,0657 Kč - 2,456 Kč

Skladové zásoby
20190 Skladem
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M20
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 25.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10091340

Cenové rozmezí
5,6023 Kč - 2,6858 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Velikost závitu
    1" x 14
  • Norma závitu
    Závity JIC
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 33.07 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177440

Cenové rozmezí
5,7522 Kč - 2,772 Kč

Skladové zásoby
4497 Skladem
Parametry
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Velikost závitu
    1-5/16-12 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 41.02 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177488

Cenové rozmezí
10,8101 Kč - 5,2281 Kč

Skladové zásoby
1170 Skladem
Parametry
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Velikost závitu
    1-5/8-12
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 23.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10084724

Cenové rozmezí
5,4366 Kč - 2,6139 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Velikost závitu
    5/8-19 in
  • Norma závitu
    GAS
  • Norma závitu
    BSP