Menu Vyhledávání

Krytky Tear Tab – odtrhávací

Skladem

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Rychlá montáž i demontáž.
  • Jednoduchý design v odtrhávacím provedení.
  • Univerzální krytky, které jsou ideální pro mnoho využití.
  • Ochrana závitů UNF/JIC nebo NPT.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní, modrá, žlutá, černá Produktová řada: SR1022, SR1033

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 78
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikost závitu Barva h Norma závitu Typ Koupit
1,8127 Kč - 2,5239 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.8 mm
Non Threaded
černá
11.1 mm
bez závitu
1
1,757 Kč - 3,6388 Kč 2100 Skladem
20.4 mm
13/16-16
přírodní
14.2 mm
Závity UNF
2
2,0079 Kč - 4,1597 Kč 6250 Skladem
12.5 mm
1/2-20
přírodní
11.7 mm
Závity UNF
2
1,757 Kč - 3,6388 Kč 2800 Skladem
20.4 mm
13/16-16
modrá
14.2 mm
Závity UNF
2
4,3925 Kč - 6,0658 Kč 32750 Skladem
21.5 mm
přírodní
14.9 mm
1
1,8267 Kč - 2,5518 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.1 mm
přírodní
13.4 mm
1
2,0079 Kč - 4,1597 Kč 12000 Skladem
15.5 mm
5/8” x 18
modrá
12.1 mm
Závity UNF
1
2,6216 Kč - 3,7538 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.4 mm
1/2” x 20
modrá
11.7 mm
Závity UNF
1
2,5239 Kč - 5,263 Kč 200 Skladem
22.0 mm
7/8” x 14
modrá
16.5 mm
Závity UNF
1
1,0137 Kč - 2,1067 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.3 mm
3/8-24
přírodní
11.1 mm
Závity UNF
2
3,5837 Kč - 7,4232 Kč 1300 Skladem
29.5 mm
7/8-14
žlutá
25.0 mm
Závity plynotěsné (G)
1
3,6953 Kč - 7,6531 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.8 mm
1/8
modrá
8.1 mm
Závity NPT
2
2,4682 Kč - 5,1327 Kč 3600 Skladem
20.4 mm
13⁄16" x 16
modrá
14.2 mm
Závity UNF
1
9,5101 Kč - 19,8414 Kč 43 Skladem
42.4 mm
111⁄16” x 12
modrá
21.0 mm
Závity UNF
1
2,1893 Kč - 4,5658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.8 mm
3/4” x 16
modrá
14.2 mm
Závity UNF
1
1,492 Kč - 3,0795 Kč 17475 Skladem
17.2 mm
11/16-16
přírodní
12.1 mm
Závity UNF
2
2,6076 Kč - 5,4391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
1" x 14
modrá
16.5 mm
Závity UNF
1
3,0957 Kč - 6,3737 Kč 44000 Skladem
36.4 mm
1-7/16-12
modrá
19.1 mm
Závity UNF
2
1,8685 Kč - 3,8686 Kč 33418 Skladem
25.0 mm
1-14
přírodní
16.5 mm
Závity UNF
2
1,8825 Kč - 3,9146 Kč 700 Skladem
16.0 mm
3/8 ” x 19
žlutá
12.0 mm
Závity plynotěsné (G)
1
  • z/ze 4
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 9.8 mm 4.3 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10325186

Cenové rozmezí
2,5239 Kč - 1,8127 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Velikost závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 20.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177686

Cenové rozmezí
3,6388 Kč - 1,757 Kč

Skladové zásoby
2100 Skladem
Parametry
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Velikost závitu
    13/16-16
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    Závity JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 12.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177600

Cenové rozmezí
4,1597 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
6250 Skladem
Parametry
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Velikost závitu
    1/2-20
  • Norma závitu
    Závity JIC
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 20.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177679

Cenové rozmezí
3,6388 Kč - 1,757 Kč

Skladové zásoby
2800 Skladem
Parametry
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Velikost závitu
    13/16-16
  • Norma závitu
    Závity JIC
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 21.5 mm 14.9 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10325230

Cenové rozmezí
6,0658 Kč - 4,3925 Kč

Skladové zásoby
32750 Skladem
Parametry
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    1
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 13.1 mm 13.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10325193

Cenové rozmezí
2,5518 Kč - 1,8267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    1
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 15.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10070574

Cenové rozmezí
4,1597 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
12000 Skladem
Parametry
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Velikost závitu
    5/8” x 18
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    Závity JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 12.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10092118

Cenové rozmezí
3,7538 Kč - 2,6216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Velikost závitu
    1/2” x 20
  • Norma závitu
    Závity JIC
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 22.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10071823

Cenové rozmezí
5,263 Kč - 2,5239 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Velikost závitu
    7/8” x 14
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    Závity JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 9.3 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177549

Cenové rozmezí
2,1067 Kč - 1,0137 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Velikost závitu
    3/8-24
  • Norma závitu
    Závity JIC
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 29.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10084731

Cenové rozmezí
7,4232 Kč - 3,5837 Kč

Skladové zásoby
1300 Skladem
Parametry
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    7/8-14
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Norma závitu
    Závity plynotěsné (G)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity NPT 9.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10178539

Cenové rozmezí
7,6531 Kč - 3,6953 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Velikost závitu
    1/8
  • Norma závitu
    Závity NPT
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 20.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10091333

Cenové rozmezí
5,1327 Kč - 2,4682 Kč

Skladové zásoby
3600 Skladem
Parametry
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Velikost závitu
    13⁄16" x 16
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    Závity JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 42.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10092255

Cenové rozmezí
19,8414 Kč - 9,5101 Kč

Skladové zásoby
43 Skladem
Parametry
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Velikost závitu
    111⁄16” x 12
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    Závity JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 18.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10070581

Cenové rozmezí
4,5658 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Velikost závitu
    3/4” x 16
  • Norma závitu
    Závity JIC
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 17.2 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177648

Cenové rozmezí
3,0795 Kč - 1,492 Kč

Skladové zásoby
17475 Skladem
Parametry
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Velikost závitu
    11/16-16
  • Norma závitu
    Závity JIC
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 25.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10091340

Cenové rozmezí
5,4391 Kč - 2,6076 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Velikost závitu
    1" x 14
  • Norma závitu
    Závity JIC
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 36.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177457

Cenové rozmezí
6,3737 Kč - 3,0957 Kč

Skladové zásoby
44000 Skladem
Parametry
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Velikost závitu
    1-7/16-12
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    Závity JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 25.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177389

Cenové rozmezí
3,8686 Kč - 1,8685 Kč

Skladové zásoby
33418 Skladem
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Velikost závitu
    1-14
  • Norma závitu
    Závity JIC
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 16.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10071120

Cenové rozmezí
3,9146 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    3/8 ” x 19
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Norma závitu
    Závity plynotěsné (G)