Menu Vyhledávání

Krytky Tear Tab – odtrhávací

Skladem

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Rychlá montáž i demontáž.
  • Jednoduchý design v odtrhávacím provedení.
  • Univerzální krytky, které jsou ideální pro mnoho využití.
  • Ochrana závitů UNF/JIC nebo NPT.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní, modrá, žlutá, černá Produktová řada: SR1022, SR1033

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 77
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikost závitu Barva h Norma závitu Typ Koupit
3,1311 Kč - 6,5176 Kč 38000 Skladem
26.7 mm
1-1/16-12 in
modrá
19.0 mm
JIC
1
2,2406 Kč - 4,6396 Kč 2236 Skladem
26.8 mm
1-1/16-12 in
modrá
19.1 mm
JIC
2
11,1456 Kč - 23,1984 Kč 5100 Skladem
47.5 mm
1-7/8-12 in
přírodní
24.1 mm
JIC
2
1,0441 Kč - 2,1699 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.3 mm
3/8-24
přírodní
11.1 mm
JIC
2
11,1456 Kč - 23,1984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.5 mm
1-7/8-12 in
modrá
24.1 mm
JIC
2
1,5654 Kč - 3,2429 Kč 6143 Skladem
9.3 mm
3/8-24
modrá
11.1 mm
JIC
2
1,3774 Kč - 2,8484 Kč 758 Skladem
12.5 mm
1/2-20
modrá
11.7 mm
JIC
2
1,8671 Kč - 3,8506 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
7/8-14 in
modrá
16.5 mm
JIC
2
11,7775 Kč - 24,6187 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.5 mm
1 7/8” x 12
modrá
24.1 mm
Závity UNF
1
1,9245 Kč - 3,9847 Kč 7418 Skladem
25.0 mm
#1-14
přírodní
16.5 mm
JIC
2
5,2281 Kč - 10,8101 Kč 22036 Skladem
41.0 mm
1-5/8-12 in
modrá
21.0 mm
JIC
2
2,6858 Kč - 5,6023 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
1" x 14
modrá
16.5 mm
Závity UNF
1
3,8779 Kč - 8,5218 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.1 mm
15⁄16” x 12
modrá
19.0 mm
Závity UNF
1
2,2953 Kč - 4,2506 Kč 6905 Skladem
29.8 mm
1-3/16-12
přírodní
19.1 mm
JIC
2
3,1885 Kč - 6,5649 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.4 mm
1-7/16-12
přírodní
19.1 mm
JIC
2
1,5368 Kč - 3,1719 Kč 7475 Skladem
17.2 mm
11/16-16
přírodní
12.1 mm
JIC
2
2,0682 Kč - 4,2845 Kč 6250 Skladem
12.5 mm
1/2-20
přírodní
11.7 mm
JIC
2
1,8097 Kč - 3,748 Kč 2100 Skladem
20.4 mm
13/16-16 in
přírodní
14.2 mm
JIC
2
2,772 Kč - 5,7522 Kč 37400 Skladem
33.1 mm
1-5/16-12 in
modrá
19.1 mm
JIC
2
13,7883 Kč - 28,4851 Kč 285 Skladem
63.7 mm
2-1/2-12 in
modrá
30.5 mm
JIC
2
  • z/ze 4
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 26.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10073018

Cenové rozmezí
6,5176 Kč - 3,1311 Kč

Skladové zásoby
38000 Skladem
Parametry
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    1-1/16-12 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    UNF
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 26.75 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177396

Cenové rozmezí
4,6396 Kč - 2,2406 Kč

Skladové zásoby
2236 Skladem
Parametry
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Velikost závitu
    1-1/16-12 in
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 47.52 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177525

Cenové rozmezí
23,1984 Kč - 11,1456 Kč

Skladové zásoby
5100 Skladem
Parametry
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Velikost závitu
    1-7/8-12 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 9.25 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177549

Cenové rozmezí
2,1699 Kč - 1,0441 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Velikost závitu
    3/8-24
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 47.52 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177518

Cenové rozmezí
23,1984 Kč - 11,1456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Velikost závitu
    1-7/8-12 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 9.25 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177532

Cenové rozmezí
3,2429 Kč - 1,5654 Kč

Skladové zásoby
6143 Skladem
Parametry
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Velikost závitu
    3/8-24
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 12.45 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177594

Cenové rozmezí
2,8484 Kč - 1,3774 Kč

Skladové zásoby
758 Skladem
Parametry
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Velikost závitu
    1/2-20
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 22.17 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177358

Cenové rozmezí
3,8506 Kč - 1,8671 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Velikost závitu
    7/8-14 in
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 47.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10092262

Cenové rozmezí
24,6187 Kč - 11,7775 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Velikost závitu
    1 7/8” x 12
  • Norma závitu
    Závity JIC
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 25.04 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177389

Cenové rozmezí
3,9847 Kč - 1,9245 Kč

Skladové zásoby
7418 Skladem
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Velikost závitu
    #1-14
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 41.02 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177471

Cenové rozmezí
10,8101 Kč - 5,2281 Kč

Skladové zásoby
22036 Skladem
Parametry
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Velikost závitu
    1-5/8-12 in
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 25.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10091340

Cenové rozmezí
5,6023 Kč - 2,6858 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Velikost závitu
    1" x 14
  • Norma závitu
    Závity JIC
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 33.1 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10092132

Cenové rozmezí
8,5218 Kč - 3,8779 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    15⁄16” x 12
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    Závity JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 29.77 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177426

Cenové rozmezí
4,2506 Kč - 2,2953 Kč

Skladové zásoby
6905 Skladem
Parametry
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Velikost závitu
    1-3/16-12
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 36.37 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177464

Cenové rozmezí
6,5649 Kč - 3,1885 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Velikost závitu
    1-7/16-12
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 17.15 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177648

Cenové rozmezí
3,1719 Kč - 1,5368 Kč

Skladové zásoby
7475 Skladem
Parametry
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Velikost závitu
    11/16-16
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 12.45 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177600

Cenové rozmezí
4,2845 Kč - 2,0682 Kč

Skladové zásoby
6250 Skladem
Parametry
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Velikost závitu
    1/2-20
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 20.37 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177686

Cenové rozmezí
3,748 Kč - 1,8097 Kč

Skladové zásoby
2100 Skladem
Parametry
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Velikost závitu
    13/16-16 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 33.07 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177433

Cenové rozmezí
5,7522 Kč - 2,772 Kč

Skladové zásoby
37400 Skladem
Parametry
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Velikost závitu
    1-5/16-12 in
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 63.27 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177556

Cenové rozmezí
28,4851 Kč - 13,7883 Kč

Skladové zásoby
285 Skladem
Parametry
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Velikost závitu
    2-1/2-12 in
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC