Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní, modrá, žlutá, černá Produktová řada: SR1022, SR1033
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikost závitu | Barva | h | Norma závitu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3367 Kč - 8,9631 Kč | 3200 Skladem |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12 in
|
modrá
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 3,765 Kč - 8,2736 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
modrá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 1,8127 Kč - 3,7385 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14 in
|
modrá
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,1753 Kč - 4,5045 Kč | 2236 Skladem |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
modrá
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,0079 Kč - 4,1597 Kč | 9243 Skladem |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8-18 in
|
modrá
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 2,6912 Kč - 5,5847 Kč | 59400 Skladem |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
modrá
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 3,3327 Kč - 9,0397 Kč | 8800 Skladem |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12 in
|
modrá
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 2,1055 Kč - 4,3207 Kč | 63695 Skladem |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
modrá
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 1,8127 Kč - 3,7385 Kč | 325 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
přírodní
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,1753 Kč - 4,5045 Kč | 2500 Skladem |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
přírodní
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 10,8209 Kč - 22,5227 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
modrá
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,5896 Kč - 3,3324 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
žlutá
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metrický
|
1
|
||
| 2,7192 Kč - 5,6766 Kč | 13694 Skladem |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
žlutá
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 3,0399 Kč - 6,3277 Kč | 26000 Skladem |
1.051 in
26.7 mm
|
1-1/16-12 in
|
modrá
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 1,8267 Kč - 2,5518 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.516 in
13.1 mm
|
|
přírodní
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
| 4,3925 Kč - 6,0658 Kč | 27250 Skladem |
0.846 in
21.5 mm
|
|
přírodní
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 4,3925 Kč - 6,0658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.831 in
21.1 mm
|
|
přírodní
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi