Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní, modrá, žlutá, černá Produktová řada: SR1022, SR1033
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikost závitu | Barva | h | Norma závitu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6216 Kč - 3,7538 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
modrá
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 9,5101 Kč - 19,8414 Kč | 43 Skladem |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
modrá
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 2,0079 Kč - 4,1675 Kč | 40400 Skladem |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
žlutá
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrický
|
1
|
||
| 2,5239 Kč - 5,263 Kč | 2000 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8-14 in
|
modrá
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 1,492 Kč - 3,0795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
modrá
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 1,757 Kč - 3,6388 Kč | 2500 Skladem |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
modrá
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 3,0957 Kč - 6,3737 Kč | 1400 Skladem |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
přírodní
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 2,0079 Kč - 4,1597 Kč | 6250 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
přírodní
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 1,0137 Kč - 2,1067 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
přírodní
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 2,6203 Kč - 4,8524 Kč | 2340 Skladem |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
modrá
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 3,0957 Kč - 6,3737 Kč | 44000 Skladem |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
modrá
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 1,8685 Kč - 3,8686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
modrá
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 11,4345 Kč - 23,9016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
modrá
|
0.949 in
24.1 mm
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 1,8685 Kč - 3,8686 Kč | 15418 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
přírodní
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 2,2284 Kč - 4,1268 Kč | 10025 Skladem |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
přírodní
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 13,3867 Kč - 27,6554 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
přírodní
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 1,0848 Kč - 2,2522 Kč | 5500 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
přírodní
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 1,757 Kč - 3,6388 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
přírodní
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 6,3866 Kč - 13,2531 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
modrá
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
1
|
||
| 7,2372 Kč - 14,9385 Kč | 2400 Skladem |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
přírodní
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1