Menu Vyhledávání

Krytky Tear Tab – odtrhávací

Skladem

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Rychlá montáž i demontáž.
  • Jednoduchý design v odtrhávacím provedení.
  • Univerzální krytky, které jsou ideální pro mnoho využití.
  • Ochrana závitů UNF/JIC nebo NPT.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní, modrá, žlutá, černá Produktová řada: SR1022, SR1033

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 77
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikost závitu Barva h Norma závitu Typ Koupit
2,6216 Kč - 3,7538 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.4 mm
1/2-20 in
modrá
11.7 mm
JIC
1
9,5101 Kč - 19,8414 Kč 43 Skladem
42.4 mm
1-11/16-12 in
modrá
21.0 mm
JIC
1
2,0079 Kč - 4,1675 Kč 10400 Skladem
16.5 mm
M16
žlutá
16.5 mm
Metrický
1
2,5239 Kč - 5,263 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
7/8-14 in
modrá
16.5 mm
JIC
1
1,492 Kč - 3,0795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.2 mm
11/16-16
modrá
12.1 mm
JIC
2
1,757 Kč - 3,6388 Kč 2500 Skladem
20.4 mm
13/16-16
modrá
14.2 mm
JIC
2
3,0957 Kč - 6,3737 Kč 1400 Skladem
36.4 mm
1-7/16-12
přírodní
19.1 mm
JIC
2
2,0079 Kč - 4,1597 Kč 6250 Skladem
12.5 mm
1/2-20
přírodní
11.7 mm
JIC
2
1,0137 Kč - 2,1067 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.3 mm
3/8-24
přírodní
11.1 mm
JIC
2
2,6203 Kč - 4,8524 Kč 2340 Skladem
29.8 mm
1-3/16-12
modrá
19.1 mm
JIC
2
3,0957 Kč - 6,3737 Kč 44000 Skladem
36.4 mm
1-7/16-12
modrá
19.1 mm
JIC
2
1,8685 Kč - 3,8686 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
#1-14 in
modrá
16.5 mm
JIC
2
11,4345 Kč - 23,9016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.5 mm
1 7/8” x 12
modrá
24.1 mm
Závity UNF
1
1,8685 Kč - 3,8686 Kč 15418 Skladem
25.0 mm
#1-14
přírodní
16.5 mm
JIC
2
2,2284 Kč - 4,1268 Kč 10025 Skladem
29.8 mm
1-3/16-12
přírodní
19.1 mm
JIC
2
13,3867 Kč - 27,6554 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.7 mm
2-1/2-12 in
přírodní
30.5 mm
JIC
2
1,0848 Kč - 2,2522 Kč 5500 Skladem
11.0 mm
7/16-20
přírodní
11.7 mm
JIC
2
1,757 Kč - 3,6388 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.4 mm
13/16-16 in
přírodní
14.2 mm
JIC
2
6,3866 Kč - 13,2531 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.9 mm
1-1/2 in
modrá
21.6 mm
NPT
2
7,2372 Kč - 14,9385 Kč 2400 Skladem
42.4 mm
1-11/16-12
přírodní
21.0 mm
JIC
2
  • z/ze 4
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 12.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10092118

Cenové rozmezí
3,7538 Kč - 2,6216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Velikost závitu
    1/2-20 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 42.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10092255

Cenové rozmezí
19,8414 Kč - 9,5101 Kč

Skladové zásoby
43 Skladem
Parametry
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Velikost závitu
    1-11/16-12 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 16.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10068298

Cenové rozmezí
4,1675 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
10400 Skladem
Parametry
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Velikost závitu
    M16
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 22.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10071823

Cenové rozmezí
5,263 Kč - 2,5239 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Velikost závitu
    7/8-14 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 17.15 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177631

Cenové rozmezí
3,0795 Kč - 1,492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Velikost závitu
    11/16-16
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 20.37 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177679

Cenové rozmezí
3,6388 Kč - 1,757 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Velikost závitu
    13/16-16
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 36.37 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177464

Cenové rozmezí
6,3737 Kč - 3,0957 Kč

Skladové zásoby
1400 Skladem
Parametry
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Velikost závitu
    1-7/16-12
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 12.45 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177600

Cenové rozmezí
4,1597 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
6250 Skladem
Parametry
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Velikost závitu
    1/2-20
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 9.25 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177549

Cenové rozmezí
2,1067 Kč - 1,0137 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Velikost závitu
    3/8-24
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 29.77 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177419

Cenové rozmezí
4,8524 Kč - 2,6203 Kč

Skladové zásoby
2340 Skladem
Parametry
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Velikost závitu
    1-3/16-12
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 36.37 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177457

Cenové rozmezí
6,3737 Kč - 3,0957 Kč

Skladové zásoby
44000 Skladem
Parametry
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Velikost závitu
    1-7/16-12
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 25.04 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177372

Cenové rozmezí
3,8686 Kč - 1,8685 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Velikost závitu
    #1-14 in
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 47.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10092262

Cenové rozmezí
23,9016 Kč - 11,4345 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Velikost závitu
    1 7/8” x 12
  • Norma závitu
    Závity JIC
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 25.04 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177389

Cenové rozmezí
3,8686 Kč - 1,8685 Kč

Skladové zásoby
15418 Skladem
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Velikost závitu
    #1-14
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 29.77 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177426

Cenové rozmezí
4,1268 Kč - 2,2284 Kč

Skladové zásoby
10025 Skladem
Parametry
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Velikost závitu
    1-3/16-12
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 63.27 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177563

Cenové rozmezí
27,6554 Kč - 13,3867 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Velikost závitu
    2-1/2-12 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 11.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177587

Cenové rozmezí
2,2522 Kč - 1,0848 Kč

Skladové zásoby
5500 Skladem
Parametry
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Velikost závitu
    7/16-20
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 20.37 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177686

Cenové rozmezí
3,6388 Kč - 1,757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Velikost závitu
    13/16-16 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity NPT 47.85 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10178492

Cenové rozmezí
13,2531 Kč - 6,3866 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Velikost závitu
    1-1/2 in
  • Norma závitu
    NPT
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 42.37 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177501

Cenové rozmezí
14,9385 Kč - 7,2372 Kč

Skladové zásoby
2400 Skladem
Parametry
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Velikost závitu
    1-11/16-12
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE