Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní, modrá, žlutá, černá Produktová řada: SR1022, SR1033
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikost závitu | Barva | h | Norma závitu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5224 Kč - 3,1562 Kč | 6370 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrický
|
1
|
||
| 2,5278 Kč - 5,2709 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
žlutá
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrický
|
1
|
||
| 2,2262 Kč - 4,6317 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
žlutá
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrický
|
1
|
||
| 2,3267 Kč - 4,8132 Kč | 10196 Skladem |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 1,9389 Kč - 4,032 Kč | 11700 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 2,8007 Kč - 5,8469 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
žlutá
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 1,6373 Kč - 3,4324 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
žlutá
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metrický
|
1
|
||
| 1,1174 Kč - 2,3198 Kč | 5500 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
přírodní
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,8097 Kč - 3,748 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
modrá
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 4,9264 Kč - 10,2577 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
modrá
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 4,1365 Kč - 5,7308 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.693 in
17.6 mm
|
|
přírodní
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 1,3673 Kč - 2,8248 Kč | 2949 Skladem |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
modrá
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 1,5368 Kč - 3,1719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
modrá
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,8097 Kč - 3,748 Kč | 2500 Skladem |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
modrá
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,1647 Kč - 2,3987 Kč | 47 Skladem |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
modrá
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 1,8097 Kč - 3,748 Kč | 2100 Skladem |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
přírodní
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,3774 Kč - 2,8484 Kč | 758 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
modrá
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,7236 Kč - 2,4129 Kč | 11050 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
modrá
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,5654 Kč - 3,2429 Kč | 6143 Skladem |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
modrá
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,6229 Kč - 3,3535 Kč | 1050 Skladem |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
modrá
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2