Menu Vyhledávání

Krytky Tear Tab – odtrhávací

Skladem

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Rychlá montáž i demontáž.
  • Jednoduchý design v odtrhávacím provedení.
  • Univerzální krytky, které jsou ideální pro mnoho využití.
  • Ochrana závitů UNF/JIC nebo NPT.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní, modrá, žlutá, černá Produktová řada: SR1022, SR1033

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 77
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikost závitu Barva h Norma závitu Typ Koupit
1,7236 Kč - 2,4129 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
9/16-18
přírodní
12.1 mm
JIC
2
1,8815 Kč - 2,6283 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.1 mm
přírodní
13.4 mm
1
4,5243 Kč - 6,2478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.5 mm
přírodní
14.9 mm
1
4,5243 Kč - 6,2478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.1 mm
přírodní
14.9 mm
1
1,1647 Kč - 2,3987 Kč 47 Skladem
16.9 mm
3/8 in
modrá
12.5 mm
NPT
2
13,7883 Kč - 28,4851 Kč 285 Skladem
63.7 mm
2-1/2-12 in
modrá
30.5 mm
JIC
2
11,1456 Kč - 23,1984 Kč 5100 Skladem
47.5 mm
1-7/8-12 in
přírodní
24.1 mm
JIC
2
1,0441 Kč - 2,1699 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.3 mm
3/8-24
přírodní
11.1 mm
JIC
2
2,0682 Kč - 4,2845 Kč 6250 Skladem
12.5 mm
1/2-20
přírodní
11.7 mm
JIC
2
11,1456 Kč - 23,1984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.5 mm
1-7/8-12 in
modrá
24.1 mm
JIC
2
1,5654 Kč - 3,2429 Kč 6143 Skladem
9.3 mm
3/8-24
modrá
11.1 mm
JIC
2
1,3774 Kč - 2,8484 Kč 758 Skladem
12.5 mm
1/2-20
modrá
11.7 mm
JIC
2
9,7954 Kč - 20,4366 Kč 43 Skladem
42.4 mm
1-11/16-12 in
modrá
21.0 mm
JIC
1
1,9245 Kč - 3,9847 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
#1-14 in
modrá
16.5 mm
JIC
2
1,3673 Kč - 2,8248 Kč 2949 Skladem
20.8 mm
1/2 in
modrá
16.3 mm
NPT
2
2,8869 Kč - 5,981 Kč 13125 Skladem
33.2 mm
1 in
modrá
19.9 mm
NPT
2
4,9264 Kč - 10,2577 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.7 mm
1-1/4 in
modrá
21.3 mm
NPT
2
6,2047 Kč - 11,361 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.4 mm
přírodní
22.8 mm
1
7,4543 Kč - 15,3866 Kč 1200 Skladem
42.4 mm
1-11/16-12
přírodní
21.0 mm
JIC
2
13,7883 Kč - 28,4851 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.7 mm
2-1/2-12 in
přírodní
30.5 mm
JIC
2
  • z/ze 4
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 14.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177624

Cenové rozmezí
2,4129 Kč - 1,7236 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Velikost závitu
    9/16-18
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 13.1 mm 13.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10325193

Cenové rozmezí
2,6283 Kč - 1,8815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    1
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 21.5 mm 14.9 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10325230

Cenové rozmezí
6,2478 Kč - 4,5243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    1
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 21.1 mm 14.9 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10325223

Cenové rozmezí
6,2478 Kč - 4,5243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    1
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity NPT 16.89 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10178577

Cenové rozmezí
2,3987 Kč - 1,1647 Kč

Skladové zásoby
47 Skladem
Parametry
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Velikost závitu
    3/8 in
  • Norma závitu
    NPT
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 63.27 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177556

Cenové rozmezí
28,4851 Kč - 13,7883 Kč

Skladové zásoby
285 Skladem
Parametry
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Velikost závitu
    2-1/2-12 in
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 47.52 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177525

Cenové rozmezí
23,1984 Kč - 11,1456 Kč

Skladové zásoby
5100 Skladem
Parametry
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Velikost závitu
    1-7/8-12 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 9.25 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177549

Cenové rozmezí
2,1699 Kč - 1,0441 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Velikost závitu
    3/8-24
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 12.45 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177600

Cenové rozmezí
4,2845 Kč - 2,0682 Kč

Skladové zásoby
6250 Skladem
Parametry
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Velikost závitu
    1/2-20
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 47.52 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177518

Cenové rozmezí
23,1984 Kč - 11,1456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Velikost závitu
    1-7/8-12 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 9.25 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177532

Cenové rozmezí
3,2429 Kč - 1,5654 Kč

Skladové zásoby
6143 Skladem
Parametry
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Velikost závitu
    3/8-24
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 12.45 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177594

Cenové rozmezí
2,8484 Kč - 1,3774 Kč

Skladové zásoby
758 Skladem
Parametry
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Velikost závitu
    1/2-20
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 42.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10092255

Cenové rozmezí
20,4366 Kč - 9,7954 Kč

Skladové zásoby
43 Skladem
Parametry
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Velikost závitu
    1-11/16-12 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 25.04 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177372

Cenové rozmezí
3,9847 Kč - 1,9245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Velikost závitu
    #1-14 in
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity NPT 20.75 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10178515

Cenové rozmezí
2,8248 Kč - 1,3673 Kč

Skladové zásoby
2949 Skladem
Parametry
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Velikost závitu
    1/2 in
  • Norma závitu
    NPT
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity NPT 33.15 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10178546

Cenové rozmezí
5,981 Kč - 2,8869 Kč

Skladové zásoby
13125 Skladem
Parametry
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Velikost závitu
    1 in
  • Norma závitu
    NPT
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity NPT 41.73 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10178508

Cenové rozmezí
10,2577 Kč - 4,9264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Velikost závitu
    1-1/4 in
  • Norma závitu
    NPT
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 33.4 mm 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10325247

Cenové rozmezí
11,361 Kč - 6,2047 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    1
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 42.37 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177501

Cenové rozmezí
15,3866 Kč - 7,4543 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Velikost závitu
    1-11/16-12
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 63.27 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177563

Cenové rozmezí
28,4851 Kč - 13,7883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Velikost závitu
    2-1/2-12 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE