Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Krytky na ochranu šroubů zakrývají a chrání hlavy šroubů a matice proti povětrnostním vlivům. Jsou ideální pro hlavy šroubů a matice. Vylepšují finální vzhled a jsou vynikající volbou do venkovního prostředí.
Tato řada je dodávána v širokém sortimentu velikostí pro různé potřeby. Tyto krytky jsou dostupné ke standardním imperiálním šroubům se závitem UNF a metrickým dle ISO 4017 nebo DIN 933.
Jsou dostupné v různých barvách.
Materiál: LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, bílá, šedá, zelená, hnědá Produktová řada: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Závit šroubu | D | Barva | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9066 Kč - 8,1273 Kč | 2400 Skladem |
7/16
|
|
bílá
|
1
|
||
| 2,0826 Kč - 6,9122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
|
bílá
|
1
|
||
| 0,8804 Kč - 3,9532 Kč | 69500 Skladem |
|
0.508 in
12.9 mm
|
bílá
|
|
||
| 2,6858 Kč - 5,2314 Kč | 122850 Skladem |
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
šedá
|
1
|
||
| 5,3142 Kč - 10,3366 Kč | 300 Skladem |
M16
|
1.173 in
29.8 mm
|
šedá
|
1
|
||
| 8,5172 Kč - 21,1467 Kč | 2400 Skladem |
|
1.484 in
37.7 mm
|
černá
|
|
||
| 1,3803 Kč - 3,0931 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.429 in
10.9 mm
|
černá
|
|
||
| 2,6858 Kč - 5,2314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/4
|
|
šedá
|
1
|
||
| 13,3574 Kč - 26,1179 Kč | 950 Skladem |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
šedá
|
1
|
||
| 6,5063 Kč - 12,7038 Kč | 1135 Skladem |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
šedá
|
1
|
||
| 3,0161 Kč - 5,8785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
šedá
|
1
|
||
| 5,1706 Kč - 11,5991 Kč | 2720 Skladem |
|
1.083 in
27.5 mm
|
bílá
|
|
||
| 2,9013 Kč - 3,6138 Kč | 18400 Skladem |
|
0.661 in
16.8 mm
|
černá
|
|
||
| 5,09 Kč - 5,6554 Kč | 60200 Skladem |
|
1.173 in
29.8 mm
|
černá
|
|
||
| 11,5189 Kč - 11,5189 Kč | 795 Skladem |
|
1.563 in
39.7 mm
|
bílá
|
|
||
| 2,5997 Kč - 3,6338 Kč | 48000 Skladem |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
černá
|
1
|
||
| 3,763 Kč - 4,8546 Kč | 14950 Skladem |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
šedá
|
1
|
||
| 3,4614 Kč - 4,4668 Kč | 14000 Skladem |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
bílá
|
1
|
||
| 2,8869 Kč - 4,0215 Kč | 22500 Skladem |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
šedá
|
1
|
||
| 4,1939 Kč - 5,8169 Kč | 27202 Skladem |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
šedá
|
1