Menu Vyhledávání

Krytky se závitem - ochranné

Skladem

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Rýhovaná hlava umožňuje snadnou montáž i demontáž rukou, našroubování na trubku nebo rouru.Ochranná krytka chrání před kontaminanty jako špínou, prachem, nečistotami a vlhkostí.Používají se v různých aplikacích včetně hydraulických a pneumatických systémů, automobilových a průmyslových aplikací. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR, polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: červená, přírodní, žlutá Produktová řada: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 148
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Velikost závitu Barva h Materiál H Norma závitu Koupit
8,6431 Kč - 23,699 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
37.0 mm
7/8 in
žlutá
26.0 mm
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
28.0 mm
BSP/GAS
10,4733 Kč - 23,0205 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0 mm
0;6 x 19
žlutá
21.0 mm
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
23.0 mm
BSP/GAS
12,8503 Kč - 14,1353 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
58.0 mm
M52 x 2;0
žlutá
17.0 mm
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
19.0 mm
Metrický
9,5159 Kč - 18,0752 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
1 in
žlutá
25.5 mm
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
28.0 mm
Závity UNF
7,3043 Kč - 8,8382 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
3/4-16 in
žlutá
17.0 mm
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
19.0 mm
UNF
6,8016 Kč - 18,0752 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.0 mm
7/8-14 in
žlutá
18.0 mm
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
20.0 mm
UNF
5,0453 Kč - 14,8595 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
3/4 in
žlutá
23.0 mm
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
25.0 mm
Závity UNF
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.0
červená
6.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
10.0 mm
  • z/ze 8
Krytky se závitem Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 7/8 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10107539

Cenové rozmezí
23,699 Kč - 8,6431 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    37.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Norma závitu
    BSP/GAS
  • Velikost závitu
    7/8 in
Krytky se závitem Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 0.6 x 19 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10107935

Cenové rozmezí
23,0205 Kč - 10,4733 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    21.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Norma závitu
    BSP/GAS
  • Velikost závitu
    0;6 x 19
Krytky se závitem závity metrické M52 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10107324

Cenové rozmezí
14,1353 Kč - 12,8503 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    58.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Velikost závitu
    M52 x 2;0
Krytky se závitem Závity UNF 1 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10107706

Cenové rozmezí
18,0752 Kč - 9,5159 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    25.5 mm
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Velikost závitu
    1 in
Krytky se závitem Závity UNF 3/4 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10107867

Cenové rozmezí
8,8382 Kč - 7,3043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Velikost závitu
    3/4-16 in
Krytky se závitem Závity UNF 7/8 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10107874

Cenové rozmezí
18,0752 Kč - 6,8016 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    29.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Velikost závitu
    7/8-14 in
Krytky se závitem Závity UNF 3/4 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10107676

Cenové rozmezí
14,8595 Kč - 5,0453 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Velikost závitu
    3/4 in
Krytky ochranné - se závitem M10 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10546376


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    10.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.0
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)