Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Rýhovaná hlava umožňuje snadnou montáž i demontáž rukou, našroubování na trubku nebo rouru.Ochranná krytka chrání před kontaminanty jako špínou, prachem, nečistotami a vlhkostí.Používají se v různých aplikacích včetně hydraulických a pneumatických systémů, automobilových a průmyslových aplikací. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR, polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: červená, přírodní, žlutá Produktová řada: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikost závitu | Barva | h | Materiál | H | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3327 Kč - 3,3327 Kč | 168500 Skladem |
1.157 in
29.4 mm
|
3/4-14 in
|
červená
|
0.441 in
11.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
BSP
|
||
| 11,5879 Kč - 11,5879 Kč | 7500 Skladem |
2.437 in
61.9 mm
|
#2-11 in
|
červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP
|
||
| 3,1096 Kč - 3,1096 Kč | 16600 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
červená
|
0.354 in
9.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
Metrický
|
||
| 6,6376 Kč - 6,6376 Kč | 3500 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
M28 x 1.5
|
červená
|
0.488 in
12.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrický
|
||
| 11,2532 Kč - 11,2532 Kč | 100 Skladem |
2.154 in
54.7 mm
|
M52 x 2
|
červená
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrický
|
||
| 4,9782 Kč - 4,9782 Kč | 15350 Skladem |
0.961 in
24.4 mm
|
M22 x 1.5
|
červená
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
Metrický
|
||
| 17,4306 Kč - 17,4306 Kč | 200 Skladem |
2.815 in
71.5 mm
|
2-1/4 in
|
červená
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 2,245 Kč - 2,245 Kč | 22178 Skladem |
0.39 in
9.9 mm
|
M8 x 1
|
červená
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrický
|
||
| 2,9422 Kč - 2,9422 Kč | 19980 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
M14 x 1.5
|
červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrický
|
||
| 2,0079 Kč - 2,0079 Kč | 10000 Skladem |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-24 in
|
červená
|
0.307 in
7.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,1364 Kč - 4,565 Kč | 1200 Skladem |
0.965 in
24.5 mm
|
11/16 in
|
červená
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 8,8268 Kč - 8,8268 Kč | 1300 Skladem |
1.98 in
50.3 mm
|
1-7/8-12 in
|
červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,6076 Kč - 2,6076 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.717 in
18.2 mm
|
5/8-18 in
|
červená
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.614 in
15.6 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,3008 Kč - 2,3008 Kč | 200 Skladem |
0.571 in
14.5 mm
|
1/2-20 in
|
červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 4,0996 Kč - 4,0996 Kč | 10000 Skladem |
0.996 in
25.3 mm
|
7/8-18 in
|
červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 4,4203 Kč - 4,4203 Kč | 4000 Skladem |
0.957 in
24.3 mm
|
M22 x 1.5
|
červená
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metrický
|
||
| 2,8865 Kč - 2,8865 Kč | 32400 Skladem |
0.854 in
21.7 mm
|
3/4-16 in
|
červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,7888 Kč - 2,7888 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrický
|
||
| 7,3766 Kč - 7,3766 Kč | 3770 Skladem |
1.531 in
38.9 mm
|
1-7/16-12 in
|
červená
|
0.598 in
15.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.854 in
21.7 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 5,3686 Kč - 5,3686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.287 in
32.7 mm
|
1-3/16-12 in
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF/JIC