Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Rýhovaná hlava umožňuje snadnou montáž i demontáž rukou, našroubování na trubku nebo rouru.Ochranná krytka chrání před kontaminanty jako špínou, prachem, nečistotami a vlhkostí.Používají se v různých aplikacích včetně hydraulických a pneumatických systémů, automobilových a průmyslových aplikací. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR, polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: červená, přírodní, žlutá Produktová řada: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikost závitu | Barva | h | Materiál | H | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,1089 Kč - 14,0278 Kč | 100 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
žlutá
|
0.433 in
11.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrický
|
||
| 3,5937 Kč - 5,4388 Kč | 1400 Skladem |
0.689 in
17.5 mm
|
M12 x 1;5
|
žlutá
|
0.413 in
10.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrický
|
||
| 6,9656 Kč - 7,6622 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
žlutá
|
0.413 in
10.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrický
|
||
| 3,671 Kč - 5,4388 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
žlutá
|
0.433 in
11.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrický
|
||
| 3,5978 Kč - 5,4388 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;5
|
žlutá
|
0.413 in
10.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický
|
||
| 25,5682 Kč - 25,5682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.717 in
69.0 mm
|
M62 x 1;5
|
žlutá
|
0.669 in
17.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrický
|
||
| 10,8546 Kč - 11,9401 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 2;0
|
žlutá
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.24 in
31.5 mm
|
Metrický
|
||
| 3,9797 Kč - 12,551 Kč | 2750 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 2;0
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrický
|
||
| 4,7033 Kč - 12,551 Kč | 10 Skladem |
1.654 in
42.0 mm
|
M36 x 2;0
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrický
|
||
| 5,0201 Kč - 5,8233 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
M10 x 1;0
|
žlutá
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrický
|
||
| 10,3277 Kč - 19,2101 Kč | 472 Skladem |
1.811 in
46.0 mm
|
M40 x 1;5
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrický
|
||
| 18,4431 Kč - 18,4431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.402 in
61.0 mm
|
M55 x 1;5
|
žlutá
|
0.669 in
17.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrický
|
||
| 11,9075 Kč - 19,2449 Kč | 500 Skladem |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 1;5
|
žlutá
|
0.63 in
16.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrický
|
||
| 10,7224 Kč - 21,1974 Kč | 1300 Skladem |
2.323 in
59.0 mm
|
M52 x 1;5
|
žlutá
|
0.669 in
17.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrický
|
||
| 4,5003 Kč - 7,6236 Kč | 12350 Skladem |
1.299 in
33.0 mm
|
M26 x 1;5
|
žlutá
|
0.492 in
12.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.571 in
14.5 mm
|
Metrický
|
||
| 12,2552 Kč - 26,2523 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.22 in
31.0 mm
|
M25 x 1;5
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrický
|
||
| 4,802 Kč - 12,2721 Kč | 1350 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 1;5
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrický
|
||
| 5,8874 Kč - 20,8032 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.398 in
35.5 mm
|
M29 x 1;5
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.598 in
15.2 mm
|
Metrický
|
||
| 11,9075 Kč - 12,2023 Kč | 3 Skladem |
1.535 in
39.0 mm
|
M32 x 1;5
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrický
|
||
| 4,1391 Kč - 6,0663 Kč | 700 Skladem |
0.965 in
24.5 mm
|
M18 x 1;5
|
žlutá
|
0.413 in
10.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický