Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Rýhovaná hlava umožňuje snadnou montáž i demontáž rukou, našroubování na trubku nebo rouru.Ochranná krytka chrání před kontaminanty jako špínou, prachem, nečistotami a vlhkostí.Používají se v různých aplikacích včetně hydraulických a pneumatických systémů, automobilových a průmyslových aplikací. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR, polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: červená, přírodní, žlutá Produktová řada: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikost závitu | Barva | h | Materiál | H | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0373 Kč - 13,6152 Kč | 500 Skladem |
1.161 in
29.5 mm
|
M24 x 1;5
|
žlutá
|
0.472 in
12.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrický
|
||
| 9,043 Kč - 10,9421 Kč | 50 Skladem |
1.732 in
44.0 mm
|
M38 x 1;5
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrický
|
||
| 11,1589 Kč - 37,6545 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
11/16-16 in
|
žlutá
|
0.335 in
8.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
||
| 13,6824 Kč - 55,326 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/2 in
|
žlutá
|
1.024 in
26.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.102 in
28.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 9,8014 Kč - 18,6174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in
|
žlutá
|
1.004 in
25.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.102 in
28.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 7,5234 Kč - 9,1034 Kč | 1211 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
3/4-16 in
|
žlutá
|
0.669 in
17.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 7,0057 Kč - 18,6174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8-14 in
|
žlutá
|
0.709 in
18.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF
|
||
| 4120 Skladem |
|
M10 x 1.0
|
červená
|
0.236 in
6.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||