Menu Vyhledávání

Krytky se závitem - ochranné PCR

Skladem

Ochranné krytky se závitem chrání závity a armatury před poškozením během výroby, skladování a přepravy, čímž zajišťují, že zůstanou v dobrém stavu a připraveny k použití, kdykoliv je třeba. Udržují kontaminanty, jako je špína, prach, nečistoty a vlhkost, mimo otvor.

Konstrukce s rýhovanou hlavou usnadňuje montáž i demontáž. Jednoduše je přitlačte na trubku nebo potrubí. Používají se v různých odvětvích, včetně automovilového průmyslu a průmyslové výroby, nebo u hydraulických a pneumatických systémů. K dispozici v širokém rozsahu velikostí závitů, které odpovídají metrickým, BSP/G a UNF standardům.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRCFPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 40
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu H D Norma závitu Koupit
1,5176 Kč - 2,3608 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13/16" x 16
15.3
23.3
UNF/JIC
2,5567 Kč - 3,9771 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.1/4 x 11
19.8
44.4
GAS
2,0526 Kč - 3,1929 Kč 2000 Skladem
M30 x 2
14.0
34.0
Metrický
0,7667 Kč - 1,1927 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/8" x 24
8.3
11.0
UNF/JIC
2,1969 Kč - 3,4174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M36 x 2
16.0
38.8
Metrický
2,0526 Kč - 3,1929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3/16" x 12
19.1
32.7
UNF/JIC
2,0771 Kč - 3,231 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.1/16" x 12
19.0
29.4
UNF/JIC
1,4523 Kč - 2,2592 Kč 1600 Skladem
3/4 x 14
17.7
29.4
GAS
0,7667 Kč - 1,1927 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1
10.0
11.9
Metrický
0,9039 Kč - 1,4061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14 x 1.5
12.0
15.9
Metrický
0,926 Kč - 1,4405 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16 x 1.5
12.0
17.9
Metrický
1,2032 Kč - 1,8717 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M18 x 1.5
14.0
19.7
Metrický
2,8607 Kč - 4,4499 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/4 x 19
11.0
14.8
GAS
2,2445 Kč - 3,4915 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M24 x 1.5
14.0
26.2
Metrický
2,6735 Kč - 4,1588 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.7/16" x 12
21.7
38.9
UNF/JIC
0,9909 Kč - 1,5414 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7/16" x 20
12.9
13.3
UNF/JIC
1,5136 Kč - 2,3545 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M26 x 1.5
14.0
28.3
Metrický
2,9344 Kč - 3,2604 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M42 x 2
16.0
44.5
Metrický
1,0469 Kč - 1,6286 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9/16" x 18
13.5
16.5
UNF/JIC
1,4945 Kč - 2,3248 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7/8" x 14
20.2
24.9
UNF/JIC
  • z/ze 2
Krytky se závitem 13/16" x 16 UNF/JIC LDPE - PCR zelená

20751678

Cenové rozmezí
2,3608 Kč - 1,5176 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    15.3 mm
  • Velikost závitu
    13/16" x 16
  • Norma závitu
    UNF/JIC
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytky se závitem 1.1/4 x 11 BSPGAS LDPE - PCR zelená

20751418

Cenové rozmezí
3,9771 Kč - 2,5567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    19.8 mm
  • D
    44.4 mm
  • Velikost závitu
    1.1/4 x 11
  • Norma závitu
    GAS
  • Norma závitu
    BSP
Krytky se závitem M30 x 2 LDPE - PCR zelená

20751579

Cenové rozmezí
3,1929 Kč - 2,0526 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • H
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M30 x 2
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytky se závitem 3/8" x 24 UNF/JIC LDPE - PCR zelená

20751623

Cenové rozmezí
1,1927 Kč - 0,7667 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    8.3 mm
  • Velikost závitu
    3/8" x 24
  • Norma závitu
    UNF/JIC
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytky se závitem M36 x 2 LDPE - PCR zelená

20751586

Cenové rozmezí
3,4174 Kč - 2,1969 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M36 x 2
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytky se závitem 1.3/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR zelená

20751715

Cenové rozmezí
3,1929 Kč - 2,0526 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    19.1 mm
  • Velikost závitu
    1.3/16" x 12
  • Norma závitu
    UNF/JIC
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytky se závitem 1.1/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR zelená

20751708

Cenové rozmezí
3,231 Kč - 2,0771 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    1.1/16" x 12
  • Norma závitu
    UNF/JIC
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytky se závitem 3/4 x 14 BSPGAS LDPE - PCR zelená

20751395

Cenové rozmezí
2,2592 Kč - 1,4523 Kč

Skladové zásoby
1600 Skladem
Parametry
  • H
    17.7 mm
  • D
    29.4 mm
  • Velikost závitu
    3/4 x 14
  • Norma závitu
    GAS
  • Norma závitu
    BSP
Krytky se závitem M10 x 1 LDPE - PCR zelená

20751456

Cenové rozmezí
1,1927 Kč - 0,7667 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    10.0 mm
  • D
    11.9 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    zelená
Krytky se závitem M14 x 1.5 LDPE - PCR zelená

20751494

Cenové rozmezí
1,4061 Kč - 0,9039 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    12.0 mm
  • D
    15.9 mm
  • Velikost závitu
    M14 x 1.5
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    zelená
Krytky se závitem M16 x 1.5 LDPE - PCR zelená

20751500

Cenové rozmezí
1,4405 Kč - 0,926 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    12.0 mm
  • D
    17.9 mm
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    zelená
Krytky se závitem M18 x 1.5 LDPE - PCR zelená

20751517

Cenové rozmezí
1,8717 Kč - 1,2032 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    14.0 mm
  • D
    19.7 mm
  • Velikost závitu
    M18 x 1.5
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    zelená
Krytky se závitem 1/4 x 19 BSPGAS LDPE - PCR zelená

20751364

Cenové rozmezí
4,4499 Kč - 2,8607 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    11.0 mm
  • D
    14.8 mm
  • Velikost závitu
    1/4 x 19
  • Norma závitu
    GAS
  • Norma závitu
    BSP
Krytky se závitem M24 x 1.5 LDPE - PCR zelená

20751548

Cenové rozmezí
3,4915 Kč - 2,2445 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M24 x 1.5
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytky se závitem 1.7/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR zelená

20751739

Cenové rozmezí
4,1588 Kč - 2,6735 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    21.7 mm
  • Velikost závitu
    1.7/16" x 12
  • Norma závitu
    UNF/JIC
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytky se závitem 7/16" x 20 UNF/JIC LDPE - PCR zelená

20751630

Cenové rozmezí
1,5414 Kč - 0,9909 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    12.9 mm
  • Velikost závitu
    7/16" x 20
  • Norma závitu
    UNF/JIC
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytky se závitem M26 x 1.5 LDPE - PCR zelená

20751555

Cenové rozmezí
2,3545 Kč - 1,5136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M26 x 1.5
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytky se závitem M42 x 2 LDPE - PCR zelená

20751593

Cenové rozmezí
3,2604 Kč - 2,9344 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M42 x 2
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytky se závitem 9/16" x 18 UNF/JIC LDPE - PCR zelená

20751654

Cenové rozmezí
1,6286 Kč - 1,0469 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    13.5 mm
  • D
    16.5 mm
  • Velikost závitu
    9/16" x 18
  • Norma závitu
    UNF/JIC
  • Barva
    zelená
Krytky se závitem 7/8" x 14 UNF/JIC LDPE - PCR zelená

20751685

Cenové rozmezí
2,3248 Kč - 1,4945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    20.2 mm
  • Velikost závitu
    7/8" x 14
  • Norma závitu
    UNF/JIC
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR