Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ochranné krytky se závitem chrání závity a armatury před poškozením během výroby, skladování a přepravy, čímž zajišťují, že zůstanou v dobrém stavu a připraveny k použití, kdykoliv je třeba. Udržují kontaminanty, jako je špína, prach, nečistoty a vlhkost, mimo otvor.
Konstrukce s rýhovanou hlavou usnadňuje montáž i demontáž. Jednoduše je přitlačte na trubku nebo potrubí. Používají se v různých odvětvích, včetně automovilového průmyslu a průmyslové výroby, nebo u hydraulických a pneumatických systémů. K dispozici v širokém rozsahu velikostí závitů, které odpovídají metrickým, BSP/G a UNF standardům.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRCFPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | H | D | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0783 Kč - 1,6774 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9/16" x 18
|
13.5
|
16.5
|
UNF/JIC
|
||
| 3,1591 Kč - 3,5101 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M52 x 2
|
16.0
|
54.7
|
Metrický
|
||
| 1,0206 Kč - 1,5876 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7/16" x 24
|
13.7
|
13.3
|
UNF/JIC
|
||
| 2,1394 Kč - 3,328 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.1/16" x 12
|
19.0
|
29.4
|
UNF/JIC
|
||
| 1,5393 Kč - 2,3946 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7/8" x 14
|
20.2
|
24.9
|
UNF/JIC
|
||
| 1,6263 Kč - 2,5298 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3/4" x 16
|
13.8
|
21.7
|
UNF/JIC
|
||
| 2,6334 Kč - 4,0964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5/8" x 12
|
22.0
|
44.8
|
UNF/JIC
|
||
| 0,9538 Kč - 1,4837 Kč | 50000 Skladem |
3/8 x 19
|
11.3
|
18.7
|
BSP;GAS
|
||
| 1,3213 Kč - 2,0554 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20 x 1.5
|
14.0
|
21.9
|
Metrický
|
||
| 2,567 Kč - 3,9931 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M28 x 1.5
|
14.0
|
32.0
|
Metrický
|
||
| 0,7897 Kč - 1,2285 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3/8" x 24
|
8.3
|
11.0
|
UNF/JIC
|
||
| 1,5632 Kč - 2,4316 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13/16" x 16
|
15.3
|
23.3
|
UNF/JIC
|
||
| 2,1141 Kč - 3,2887 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3/16" x 12
|
19.1
|
32.7
|
UNF/JIC
|
||
| 1,559 Kč - 2,4251 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M26 x 1.5
|
14.0
|
28.3
|
Metrický
|
||
| 3,0224 Kč - 3,3582 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M42 x 2
|
16.0
|
44.5
|
Metrický
|
||
| 2,1141 Kč - 3,2887 Kč | 2000 Skladem |
M30 x 2
|
14.0
|
34.0
|
Metrický
|
||
| 2,2628 Kč - 3,5199 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M36 x 2
|
16.0
|
38.8
|
Metrický
|
||
| 1,0206 Kč - 1,5876 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7/16" x 20
|
12.9
|
13.3
|
UNF/JIC
|
||
| 2,0118 Kč - 3,1295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1" x 14
|
17.2
|
27.6
|
UNF/JIC
|
||
| 2,7537 Kč - 4,2836 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5/16" x 12
|
22.2
|
36.4
|
UNF/JIC