Krytky s úchytem jsou určeny k ochraně před kontaminanty a únikem kapalin. Úchyt je tvarovaný, což poskytuje větší kontaktní plochu a vyžaduje menší sílu při instalaci a demontáži.
Úchyty jsou především užitečné tam, kde se během mechanických procesů vyžaduje rychlá demontáž, a z tohoto důvodu jsou oblíbenou volbou v různých průmyslových odvětvích.
Pružné materiály umožňují těsné usazení. Díky úchytu jsou také oblíbenou volbou.
Materiál: ethylenvinylacetát (EVA), PVC Barva: žlutá, černá, červená Produktová řada: SR6110, SR1066
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Barva | Materiál | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,212 Kč - 21,4451 Kč | 11400 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 7,0665 Kč - 10,4945 Kč | 11244 Skladem |
0.343 in
8.7 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 4,2945 Kč - 8,9952 Kč | 10170 Skladem |
0.602 in
15.3 mm
|
černá
|
PVC
|
|
||
| 10,9014 Kč - 28,4851 Kč | 97450 Skladem |
0.642 in
16.3 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 53,7746 Kč - 112,9266 Kč | 455 Skladem |
1.752 in
44.5 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 3,921 Kč - 7,2435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.469 in
11.9 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 6,5063 Kč - 13,5718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.52 in
13.2 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 7,3393 Kč - 15,2288 Kč | 118 Skladem |
0.811 in
20.6 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 3,763 Kč - 10,0999 Kč | 500 Skladem |
0.642 in
16.3 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 5,3142 Kč - 10,9679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.74 in
18.8 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 8,8331 Kč - 10,9679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.685 in
17.4 mm
|
černá
|
PVC
|
|
||
| 7,3393 Kč - 15,2288 Kč | 2250 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
PVC
|
|
||
| 4,8115 Kč - 12,6249 Kč | 2800 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
PVC
|
|
||
| 5,5009 Kč - 13,8874 Kč | 2400 Skladem |
0.988 in
25.1 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 29,2572 Kč - 60,8365 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.228 in
31.2 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 39,268 Kč - 81,2732 Kč | 38 Skladem |
1.606 in
40.8 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 48,2161 Kč - 101,2539 Kč | 19040 Skladem |
1.752 in
44.5 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 31,943 Kč - 67,0803 Kč | 700 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 10,6308 Kč - 22,7122 Kč | 58500 Skladem |
0.74 in
18.8 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 12,0074 Kč - 15,7811 Kč | 1350 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
červená
|
PVC
|
2