Menu Vyhledávání

Krytky s úchytem

Skladem

Krytky s úchytem jsou určeny k ochraně před kontaminanty a únikem kapalin. Úchyt je tvarovaný, což poskytuje větší kontaktní plochu a vyžaduje menší sílu při instalaci a demontáži.

Úchyty jsou především užitečné tam, kde se během mechanických procesů vyžaduje rychlá demontáž, a z tohoto důvodu jsou oblíbenou volbou v různých průmyslových odvětvích.

Pružné materiály umožňují těsné usazení. Díky úchytu jsou také oblíbenou volbou.

  • Jsou určeny k ochraně před nečistotami a únikem kapalin.
  • Díky pružnosti lze natáhnout na mírně větší rozměry. Tím se dosáhne těsného upevnění.
  • Používají se v potravinářském průmyslu i dalších průmyslových oborech nebo při skladování.
Materiál: ethylenvinylacetát (EVA), PVC Barva: žlutá, černá, červená Produktová řada: SR6110, SR1066

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry 1 Filtr
Image
Type 2
Počet výsledků: 114
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Barva Materiál Typ Koupit
13,8889 Kč - 25,2356 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.3 mm
černá
PVC
2
18,6574 Kč - 33,9395 Kč 200 Skladem
18.8 mm
černá
PVC
2
20,5102 Kč - 37,329 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.6 mm
černá
PVC
2
37,2429 Kč - 67,7927 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.2 mm
černá
PVC
2
24,4599 Kč - 44,5392 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.6 mm
černá
PVC
2
42,2555 Kč - 76,9131 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.9 mm
černá
PVC
2
34,4709 Kč - 62,7227 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.6 mm
černá
PVC
2
11,878 Kč - 21,5874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.9 mm
černá
PVC
2
6,8223 Kč - 12,4238 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
černá
PVC
2
16,9625 Kč - 30,8657 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.4 mm
černá
PVC
2
4,5243 Kč - 5,8075 Kč 133902 Skladem
12.4 mm
černá
PVC
2
6,6069 Kč - 13,7296 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.3 mm
černá
PVC
2
7,799 Kč - 16,1757 Kč 552400 Skladem
11.9 mm
černá
PVC
2
31,3541 Kč - 65,8437 Kč 345 Skladem
34.9 mm
černá
PVC
2
17,537 Kč - 21,857 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.6 mm
černá
PVC
2
12,3664 Kč - 15,5444 Kč 29 Skladem
24.6 mm
černá
PVC
2
4,0503 Kč - 8,4429 Kč 39400 Skladem
11.9 mm
černá
PVC
2
5,7164 Kč - 11,9148 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
černá
PVC
2
3,1885 Kč - 7,0541 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.9 mm
černá
PVC
3,4758 Kč - 7,2278 Kč 4570 Skladem
7.5 mm
červená
PVC
2
  • z/ze 6
Krytky s úchytem 14.3 mm 25.0 mm PVC černá

10360729

Cenové rozmezí
25,2356 Kč - 13,8889 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    14.3 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 18.8 mm 13.0 mm PVC černá

10360767

Cenové rozmezí
33,9395 Kč - 18,6574 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • d
    18.8 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 20.6 mm 13.0 mm PVC černá

10360774

Cenové rozmezí
37,329 Kč - 20,5102 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.6 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 31.2 mm 38.0 mm PVC černá

10360811

Cenové rozmezí
67,7927 Kč - 37,2429 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    31.2 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 24.6 mm 25.0 mm PVC černá

10360781

Cenové rozmezí
44,5392 Kč - 24,4599 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    24.6 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 34.9 mm 25.0 mm PVC černá

10360828

Cenové rozmezí
76,9131 Kč - 42,2555 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    34.9 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 28.6 mm 25.0 mm PVC černá

10360804

Cenové rozmezí
62,7227 Kč - 34,4709 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    28.6 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 11.9 mm 13.0 mm PVC černá

10360712

Cenové rozmezí
21,5874 Kč - 11,878 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.9 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 4.8 mm 13.0 mm PVC černá

10360675

Cenové rozmezí
12,4238 Kč - 6,8223 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.8 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 17.4 mm 25.0 mm PVC černá

10360750

Cenové rozmezí
30,8657 Kč - 16,9625 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    17.4 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 12.4 mm 13.0 mm PVC černá

10019979

Cenové rozmezí
5,8075 Kč - 4,5243 Kč

Skladové zásoby
133902 Skladem
Parametry
  • d
    12.4 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 14.3 mm 25.0 mm PVC černá

10020012

Cenové rozmezí
13,7296 Kč - 6,6069 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    14.3 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 11.9 mm 25.0 mm PVC černá

10019962

Cenové rozmezí
16,1757 Kč - 7,799 Kč

Skladové zásoby
552400 Skladem
Parametry
  • d
    11.9 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 34.9 mm 38.0 mm PVC černá

10020258

Cenové rozmezí
65,8437 Kč - 31,3541 Kč

Skladové zásoby
345 Skladem
Parametry
  • d
    34.9 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 28.6 mm 25.0 mm PVC černá

10020210

Cenové rozmezí
21,857 Kč - 17,537 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    28.6 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 24.6 mm 13.0 mm PVC černá

10020173

Cenové rozmezí
15,5444 Kč - 12,3664 Kč

Skladové zásoby
29 Skladem
Parametry
  • d
    24.6 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 11.9 mm 13.0 mm PVC černá

10019955

Cenové rozmezí
8,4429 Kč - 4,0503 Kč

Skladové zásoby
39400 Skladem
Parametry
  • d
    11.9 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 11.1 mm 25.0 mm PVC černá

10019948

Cenové rozmezí
11,9148 Kč - 5,7164 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.1 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 15.9 mm 25.0 mm PVC černá

10020043

Cenové rozmezí
7,0541 Kč - 3,1885 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    15.9 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky s úchytem 7.5 mm 13.0 mm PVC červená

10020616

Cenové rozmezí
7,2278 Kč - 3,4758 Kč

Skladové zásoby
4570 Skladem
Parametry
  • d
    7.5 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2